Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SPCT2-335-1+NPE
Référence pièce
|
---|
SPCT2-335-1+NPE |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de conducteurs (sans terre) | Dimensionnement | Niveau de protection en tension (kV) | Tension permanente max. AC (V) | Tension nominale AC (V) | Configuration de système IT | Configuration de système TN-C | Configuration de système TN-S | Configuration de système TT | Configuration de système TN-CS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 95.60 € | 1 | 3 jours | 1 | 2 espacements modulaires | 1.6 | 335 | 335 | Non | Non | Non | Non | Non |
Loading...
Méthode de montage | Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm | Avec contact de télésignalisation | Non | Courant de surtension nominal (8/20)(kA) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale DC(V) | 0 | Type de catégorie 2 | Oui | Niveau de protection en tension Ph-N(kV) | 0 |
Signalisation sur l’appareil | Optique | Tension permanente max. DC(V) | 0 | Indice de protection (IP) | IP20 |
Tension PV max.(V) | 0 | Niveau de protection en tension N-PE(kV) | 0 | Fusible de secours intégré | Non |
Section max. de conducteur plein (plein, toronné)(mm²) | 25 | Section max. de conducteur souple (toron fil fin)(mm²) | 35 | Configuration de système DC | Non |
Configuration de système TN | Oui | Configuration de système autre | Oui | Courant max. de décharge de surtension (8/20)(kA) | 40 |
Pouvoir de coupure en court-circuit (Isccr)(kA) | 0 |
Vous vous trouvez sur la page de Limiteurs de surtension enfichables, le numéro d'article est le suivant: SPCT2-335-1+NPE.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SPCT2-335-1+NPE.
Configurer
Propriétés de base
Type
Nombre de conducteurs (sans terre)
Dimensionnement
Niveau de protection en tension(kV)
Tension permanente max. AC(V)
Tension nominale AC(V)
Configuration de système IT
Configuration de système TN-C
Configuration de système TN-S
Configuration de système TT
Configuration de système TN-CS
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SPCT2-280/2 |
SPCT2-280/3 |
SPCT2-280/4 |
SPCT2-335-3+NPE |
SPCT2-385-3+NPE |
SPCT2-385/2 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre de conducteurs (sans terre) | Dimensionnement | Niveau de protection en tension (kV) | Tension permanente max. AC (V) | Tension nominale AC (V) | Configuration de système IT | Configuration de système TN-C | Configuration de système TN-S | Configuration de système TT | Configuration de système TN-CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211.00 € | 1 | 3 jours | 2 | 2 espacements modulaires | 1.4 | 280 | 280 | Non | Non | Non | Non | Non | |||
226.00 € | 1 | 3 jours | 3 | 3 espacements modulaires | 1.4 | 280 | 280 | Non | Oui | Non | Non | Non | |||
290.00 € | 1 | 3 jours | 4 | 4 espacements modulaires | 1.4 | 280 | 280 | Non | Non | Oui | Non | Oui | |||
412.00 € | 1 | 3 jours | 3 | 4 espacements modulaires | 1.6 | 335 | 335 | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | |||
223.00 € | 1 | 3 jours | 3 | 4 espacements modulaires | 1.8 | 385 | 385 | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | |||
420.00 € | 1 | 3 jours | 2 | 2 espacements modulaires | 1.8 | 385 | 385 | Non | Non | Non | Non | Non |