Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SPBT12-280/3
Référence pièce
|
---|
SPBT12-280/3 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles | Dimensionnement | Niveau de protection en tension (kV) | Niveau de protection en tension Ph-N (kV) | Niveau de protection en tension N-PE (kV) | Énergie spécifique (W/R) (kJ/ohm) | Configuration de système IT | Configuration de système TN-C | Configuration de système TN-S | Configuration de système TT | Configuration de système TN-CS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 485.00 € | 1 | 3 jours | 3 | 3 espacements modulaires | 1.5 | 0 | 0 | 39.1 | Non | Oui | Non | Non | Oui |
Loading...
Effet de protection coordonné énergétiquement vis-à-vis de l’équipement terminal | Non | Méthode de montage | Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm | Intensité d’impulsion de foudre (10/350 µs)(kA) | 12.5 |
---|---|---|---|---|---|
Extraction | Non | Télésignalisation | Non | Suivi du courant d’extinction(kA) | 0 |
Tension permanente max. AC(V) | 280 | Tension nominale AC(V) | 280 | Tension nominale DC(V) | 0 |
Classe d’essai | Type 1 + 2 | Signalisation sur l’appareil | Optique | Tension permanente max. DC(V) | 0 |
Indice de protection (IP) | IP20 | Tension PV max.(V) | 0 | Fusible de secours intégré | Non |
Section max. de conducteur plein (plein, toronné)(mm²) | 25 | Section max. de conducteur souple (toron fil fin)(mm²) | 35 | Niveau de protection en tension (DC+ - DC-)(kV) | 0 |
Niveau de protection en tension (DC+/DC- - PE)(kV) | 0 | Configuration de système DC | Non | Configuration de système TN | Oui |
Configuration de système autre | Oui | Niveau de protection en tension L-PE(kV) | 1.5 |
Vous vous trouvez sur la page de Kit parafoudres et limiteurs de surtension, le numéro d'article est le suivant: SPBT12-280/3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SPBT12-280/3.
Configurer
Propriétés de base
Type
Nombre de pôles
Dimensionnement
Niveau de protection en tension(kV)
Niveau de protection en tension Ph-N(kV)
Niveau de protection en tension N-PE(kV)
Énergie spécifique (W/R)(kJ/ohm)
Configuration de système IT
Configuration de système TN-C
Configuration de système TN-S
Configuration de système TT
Configuration de système TN-CS
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SPBT12-280-3+NPE |
SPBT12-280/4 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre de pôles | Dimensionnement | Niveau de protection en tension (kV) | Niveau de protection en tension Ph-N (kV) | Niveau de protection en tension N-PE (kV) | Énergie spécifique (W/R) (kJ/ohm) | Configuration de système IT | Configuration de système TN-C | Configuration de système TN-S | Configuration de système TT | Configuration de système TN-CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 707.00 € | 1 | 3 jours | 4 | 5 espacements modulaires | 0 | 1.5 | 100 | 2500 | Oui | Non | Oui | Oui | Non | ||
616.00 € | 1 | 3 jours | 4 | 4 espacements modulaires | 1.5 | 0 | 0 | 39.1 | Non | Non | Oui | Non | Non |