Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SPRT12-350/3-AX
Référence pièce
|
---|
SPRT12-350/3-AX |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles | Dimensionnement | Niveau de protection en tension N-PE (kV) | Énergie spécifique (W/R) (kJ/ohm) | Configuration de système TN-C | Configuration de système TN-S | Configuration de système TT | Niveau de protection en tension L-PE (kV) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,235.00 € | 1 | 3 jours | 3 | 6 espacements modulaires | 0 | 160 | Oui | Non | Non | 0 |
Loading...
Effet de protection coordonné énergétiquement vis-à-vis de l’équipement terminal | Oui | Méthode de montage | Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm | Intensité d’impulsion de foudre (10/350 µs)(kA) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Niveau de protection en tension(kV) | 1.5 | Extraction | Non | Télésignalisation | Oui |
Suivi du courant d’extinction(kA) | 50 | Tension permanente max. AC(V) | 350 | Tension nominale AC(V) | 240 |
Tension nominale DC(V) | 0 | Classe d’essai | Type 1 + 2 | Niveau de protection en tension Ph-N(kV) | 1.5 |
Signalisation sur l’appareil | Optique | Tension permanente max. DC(V) | 0 | Indice de protection (IP) | IP20 |
Tension PV max.(V) | 0 | Fusible de secours intégré | Non | Section max. de conducteur plein (plein, toronné)(mm²) | 35 |
Section max. de conducteur souple (toron fil fin)(mm²) | 35 | Niveau de protection en tension (DC+ - DC-)(kV) | 0 | Niveau de protection en tension (DC+/DC- - PE)(kV) | 0 |
Configuration de système DC | Non | Configuration de système IT | Non | Configuration de système TN | Oui |
Configuration de système autre | Non | Configuration de système TN-CS | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Limiteur de surtension combiné, le numéro d'article est le suivant: SPRT12-350/3-AX.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SPRT12-350/3-AX.
Configurer
Propriétés de base
Type
Nombre de pôles
Dimensionnement
Niveau de protection en tension N-PE(kV)
Énergie spécifique (W/R)(kJ/ohm)
Configuration de système TN-C
Configuration de système TN-S
Configuration de système TT
Niveau de protection en tension L-PE(kV)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SPRT12-350/3+NPE-AX |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre de pôles | Dimensionnement | Niveau de protection en tension N-PE (kV) | Énergie spécifique (W/R) (kJ/ohm) | Configuration de système TN-C | Configuration de système TN-S | Configuration de système TT | Niveau de protection en tension L-PE (kV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,507.00 € | 1 | 3 jours | 4 | 8 espacements modulaires | 1.5 | 2500 | Non | Oui | Oui | 1.5 |