Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SPDT3-280/2 |
SPDT3-335-1+NPE |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de conducteurs (sans terre) | Niveau de protection en tension (kV) | Tension permanente max. AC (V) | Courant de surtension nominal (8/20) (kA) | Tension nominale AC (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.84 € | 1 | 25 jours | 2 | 1.4 | 280 | 5 | 280 | |||
162.74 € | 1 | 26 jours | 1 | 1.6 | 335 | 2.5 | 335 |
Loading...
Méthode de montage | Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm | Avec contact de télésignalisation | Non | Dimensionnement | 2 espacements modulaires |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale DC(V) | 0 | Type de catégorie 2 | Non | Niveau de protection en tension Ph-N(kV) | 0 |
Signalisation sur l’appareil | Optique | Tension permanente max. DC(V) | 0 | Indice de protection (IP) | IP20 |
Tension PV max.(V) | 0 | Niveau de protection en tension N-PE(kV) | 0 | Fusible de secours intégré | Non |
Section max. de conducteur plein (plein, toronné)(mm²) | 25 | Section max. de conducteur souple (toron fil fin)(mm²) | 0 | Configuration de système DC | Non |
Configuration de système IT | Non | Configuration de système TN | Non | Configuration de système TN-C | Non |
Configuration de système TN-S | Non | Configuration de système TT | Non | Configuration de système autre | Oui |
Configuration de système TN-CS | Non | Courant max. de décharge de surtension (8/20)(kA) | 10 | Pouvoir de coupure en court-circuit (Isccr)(kA) | 0 |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de conducteurs (sans terre)
Niveau de protection en tension(kV)
Tension permanente max. AC(V)
Courant de surtension nominal (8/20)(kA)
Tension nominale AC(V)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles