Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SPBT12-280/1 |
SPBT12-280-3+NPE50 |
SPPVT12-10-2+PE |
SPPVT12-10-2+PE-AX |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Effet de protection coordonné énergétiquement vis-à-vis de l’équipement terminal | Intensité d’impulsion de foudre (10/350 µs) (kA) | Avec contact de télésignalisation | Nombre de conducteurs (sans terre) | Nombre de pôles | Dimensionnement | Niveau de protection en tension (kV) | Extraction | Télésignalisation | Suivi du courant d’extinction (kA) | Tension permanente max. AC (V) | Courant de surtension nominal (8/20) (kA) | Tension nominale AC (V) | Tension nominale DC (V) | Classe d’essai | Type de catégorie 2 | Niveau de protection en tension Ph-N (kV) | Tension permanente max. DC (V) | Tension PV max. (V) | Niveau de protection en tension N-PE (kV) | Section max. de conducteur plein (plein, toronné) (mm²) | Section max. de conducteur souple (toron fil fin) (mm²) | Niveau de protection en tension (DC+ - DC-) (kV) | Niveau de protection en tension (DC+/DC- - PE) (kV) | Énergie spécifique (W/R) (kJ/ohm) | Configuration de système IT | Configuration de système TN | Configuration de système TN-S | Configuration de système TT | Configuration de système autre | Courant max. de décharge de surtension (8/20) (kA) | Niveau de protection en tension L-PE (kV) | Pouvoir de coupure en court-circuit (Isccr) (kA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164.00 € | 12 | 29 jours | Non | 12.5 | - | - | 1 | 1 espacement modulaire | 1.5 | Non | Non | 0 | 280 | - | 280 | 0 | Type 1 + 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 35 | 0 | 0 | 39.1 | Non | Oui | Non | Non | Oui | - | 1.5 | - | |||
582.00 € | 1 | 3 jours | Non | 12.5 | - | - | 4 | 4 espacements modulaires | 1.5 | Non | Non | 0 | 260 | - | 240 | 0 | Type 1 + 2 | - | 1.5 | 0 | 0 | 1.4 | 25 | 35 | 0 | 0 | 625 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | - | 1.5 | - | |||
481.00 € | 1 | 3 jours | - | - | Non | 2 | - | 3 espacements modulaires | 3.7 | - | - | - | 0 | 15 | 0 | 1000 | - | Oui | 0 | 1050 | 1050 | 0 | 35 | 25 | - | - | - | Oui | Non | Non | Non | Non | 40 | - | 0 | |||
529.00 € | 1 | 3 jours | - | - | Oui | 2 | - | 3 espacements modulaires | 3.7 | - | - | - | 0 | 15 | 0 | 1000 | - | Oui | 0 | 1050 | 1050 | 0 | 35 | 25 | - | - | - | Oui | Non | Non | Non | Non | 40 | - | 0 |
Loading...
Méthode de montage | Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm | Signalisation sur l’appareil | Optique | Indice de protection (IP) | IP20 |
---|---|---|---|---|---|
Fusible de secours intégré | Non | Configuration de système DC | Non | Configuration de système TN-C | Non |
Configuration de système TN-CS | Non |
Configurer
Propriétés de base
Effet de protection coordonné énergétiquement vis-à-vis de l’équipement terminal
Intensité d’impulsion de foudre (10/350 µs)(kA)
Avec contact de télésignalisation
Nombre de conducteurs (sans terre)
Nombre de pôles
Dimensionnement
Niveau de protection en tension(kV)
Extraction
Télésignalisation
Suivi du courant d’extinction(kA)
Tension permanente max. AC(V)
Courant de surtension nominal (8/20)(kA)
Tension nominale AC(V)
Tension nominale DC(V)
Classe d’essai
Type de catégorie 2
Niveau de protection en tension Ph-N(kV)
Tension permanente max. DC(V)
Tension PV max.(V)
Niveau de protection en tension N-PE(kV)
Section max. de conducteur plein (plein, toronné)(mm²)
Section max. de conducteur souple (toron fil fin)(mm²)
Niveau de protection en tension (DC+ - DC-)(kV)
Niveau de protection en tension (DC+/DC- - PE)(kV)
Énergie spécifique (W/R)(kJ/ohm)
Configuration de système IT
Configuration de système TN
Configuration de système TN-S
Configuration de système TT
Configuration de système autre
Courant max. de décharge de surtension (8/20)(kA)
Niveau de protection en tension L-PE(kV)
Pouvoir de coupure en court-circuit (Isccr)(kA)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles