Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SPPVT12-10-2+PE
Référence pièce
|
---|
SPPVT12-10-2+PE |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Effet de protection coordonné énergétiquement vis-à-vis de l’équipement terminal | Intensité d’impulsion de foudre (10/350 µs) (kA) | Avec contact de télésignalisation | Nombre de conducteurs (sans terre) | Nombre de pôles | Dimensionnement | Niveau de protection en tension (kV) | Extraction | Télésignalisation | Suivi du courant d’extinction (kA) | Tension permanente max. AC (V) | Courant de surtension nominal (8/20) (kA) | Tension nominale AC (V) | Tension nominale DC (V) | Classe d’essai | Type de catégorie 2 | Niveau de protection en tension Ph-N (kV) | Tension permanente max. DC (V) | Tension PV max. (V) | Niveau de protection en tension N-PE (kV) | Section max. de conducteur plein (plein, toronné) (mm²) | Section max. de conducteur souple (toron fil fin) (mm²) | Niveau de protection en tension (DC+ - DC-) (kV) | Niveau de protection en tension (DC+/DC- - PE) (kV) | Énergie spécifique (W/R) (kJ/ohm) | Configuration de système IT | Configuration de système TN | Configuration de système TN-S | Configuration de système TT | Configuration de système autre | Courant max. de décharge de surtension (8/20) (kA) | Niveau de protection en tension L-PE (kV) | Pouvoir de coupure en court-circuit (Isccr) (kA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
481.00 € | 1 | 3 jours | - | - | Non | 2 | - | 3 espacements modulaires | 3.7 | - | - | - | 0 | 15 | 0 | 1000 | - | Oui | 0 | 1050 | 1050 | 0 | 35 | 25 | - | - | - | Oui | Non | Non | Non | Non | 40 | - | 0 |
Loading...
Méthode de montage | Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm | Signalisation sur l’appareil | Optique | Indice de protection (IP) | IP20 |
---|---|---|---|---|---|
Fusible de secours intégré | Non | Configuration de système DC | Non | Configuration de système TN-C | Non |
Configuration de système TN-CS | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Parafoudres et limiteurs de surtension, le numéro d'article est le suivant: SPPVT12-10-2+PE.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SPPVT12-10-2+PE.
Configurer
Propriétés de base
Effet de protection coordonné énergétiquement vis-à-vis de l’équipement terminal
Intensité d’impulsion de foudre (10/350 µs)(kA)
Nombre de pôles
Extraction
Télésignalisation
Suivi du courant d’extinction(kA)
Classe d’essai
Niveau de protection en tension (DC+ - DC-)(kV)
Niveau de protection en tension (DC+/DC- - PE)(kV)
Énergie spécifique (W/R)(kJ/ohm)
Niveau de protection en tension L-PE(kV)
Type
Avec contact de télésignalisation
Nombre de conducteurs (sans terre)
Dimensionnement
Niveau de protection en tension(kV)
Tension permanente max. AC(V)
Courant de surtension nominal (8/20)(kA)
Tension nominale AC(V)
Tension nominale DC(V)
Type de catégorie 2
Niveau de protection en tension Ph-N(kV)
Tension permanente max. DC(V)
Tension PV max.(V)
Niveau de protection en tension N-PE(kV)
Section max. de conducteur plein (plein, toronné)(mm²)
Section max. de conducteur souple (toron fil fin)(mm²)
Configuration de système IT
Configuration de système TN
Configuration de système TN-S
Configuration de système TT
Configuration de système autre
Courant max. de décharge de surtension (8/20)(kA)
Pouvoir de coupure en court-circuit (Isccr)(kA)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SPBT12-280-3+NPE50 |
SPBT12-280/1 |
SPPVT12-10-2+PE-AX |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Effet de protection coordonné énergétiquement vis-à-vis de l’équipement terminal | Intensité d’impulsion de foudre (10/350 µs) (kA) | Avec contact de télésignalisation | Nombre de conducteurs (sans terre) | Nombre de pôles | Dimensionnement | Niveau de protection en tension (kV) | Extraction | Télésignalisation | Suivi du courant d’extinction (kA) | Tension permanente max. AC (V) | Courant de surtension nominal (8/20) (kA) | Tension nominale AC (V) | Tension nominale DC (V) | Classe d’essai | Type de catégorie 2 | Niveau de protection en tension Ph-N (kV) | Tension permanente max. DC (V) | Tension PV max. (V) | Niveau de protection en tension N-PE (kV) | Section max. de conducteur plein (plein, toronné) (mm²) | Section max. de conducteur souple (toron fil fin) (mm²) | Niveau de protection en tension (DC+ - DC-) (kV) | Niveau de protection en tension (DC+/DC- - PE) (kV) | Énergie spécifique (W/R) (kJ/ohm) | Configuration de système IT | Configuration de système TN | Configuration de système TN-S | Configuration de système TT | Configuration de système autre | Courant max. de décharge de surtension (8/20) (kA) | Niveau de protection en tension L-PE (kV) | Pouvoir de coupure en court-circuit (Isccr) (kA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
582.00 € | 1 | 3 jours | Non | 12.5 | - | - | 4 | 4 espacements modulaires | 1.5 | Non | Non | 0 | 260 | - | 240 | 0 | Type 1 + 2 | - | 1.5 | 0 | 0 | 1.4 | 25 | 35 | 0 | 0 | 625 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | - | 1.5 | - | |||
164.00 € | 12 | 29 jours | Non | 12.5 | - | - | 1 | 1 espacement modulaire | 1.5 | Non | Non | 0 | 280 | - | 280 | 0 | Type 1 + 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 35 | 0 | 0 | 39.1 | Non | Oui | Non | Non | Oui | - | 1.5 | - | |||
529.00 € | 1 | 3 jours | - | - | Oui | 2 | - | 3 espacements modulaires | 3.7 | - | - | - | 0 | 15 | 0 | 1000 | - | Oui | 0 | 1050 | 1050 | 0 | 35 | 25 | - | - | - | Oui | Non | Non | Non | Non | 40 | - | 0 |