Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SP-B+C/3+1 |
SPI-3+1 |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Effet de protection coordonné énergétiquement vis-à-vis de l’équipement terminal | Avec contact de télésignalisation | Nombre de conducteurs (sans terre) | Nombre de pôles | Dimensionnement | Utilisable en extérieur | Télésignalisation | Suivi du courant d’extinction (kA) | Tension permanente max. AC (V) | Courant de surtension nominal (8/20) (kA) | Classe d’essai | Type de catégorie 1 | Tension PV max. (V) | Configuration de système IT | Niveau de protection en tension L-PE (kV) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | Oui | - | - | 4 | 8 espacements modulaires | - | Non | 1 | 0 | - | Type 1 + 2 | - | 0 | Oui | — | ||
1 | Devis | - | Non | — | - | 6 espacements modulaires | Non | - | 0 | 440 | 35 | - | Oui | - | Non | - |
Loading...
Méthode de montage | Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm | Intensité d’impulsion de foudre (10/350 µs)(kA) | 35 | Niveau de protection en tension(kV) | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Extraction | Non | Tension nominale AC(V) | 0 | Tension nominale DC(V) | 0 |
Niveau de protection en tension Ph-N(kV) | 0 | Signalisation sur l’appareil | Optique | Tension permanente max. DC(V) | 0 |
Indice de protection (IP) | — | Niveau de protection en tension N-PE(kV) | 0 | Fusible de secours intégré | Non |
Section max. de conducteur plein (plein, toronné)(mm²) | 35 | Section max. de conducteur souple (toron fil fin)(mm²) | 25 | Niveau de protection en tension (DC+ - DC-)(kV) | 0 |
Niveau de protection en tension (DC+/DC- - PE)(kV) | 0 | Énergie spécifique (W/R)(kJ/ohm) | 0 | Configuration de système DC | Non |
Configuration de système TN | Oui | Configuration de système TN-C | Non | Configuration de système TN-S | Oui |
Configuration de système TT | Oui | Configuration de système autre | Non | Configuration de système TN-CS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Effet de protection coordonné énergétiquement vis-à-vis de l’équipement terminal
Avec contact de télésignalisation
Nombre de conducteurs (sans terre)
Nombre de pôles
Dimensionnement
Utilisable en extérieur
Télésignalisation
Suivi du courant d’extinction(kA)
Tension permanente max. AC(V)
Courant de surtension nominal (8/20)(kA)
Classe d’essai
Type de catégorie 1
Tension PV max.(V)
Configuration de système IT
Niveau de protection en tension L-PE(kV)
Propriétés optionnelles