Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SPI-3+1
Référence pièce
|
---|
SPI-3+1 |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Effet de protection coordonné énergétiquement vis-à-vis de l’équipement terminal | Avec contact de télésignalisation | Nombre de conducteurs (sans terre) | Nombre de pôles | Dimensionnement | Utilisable en extérieur | Télésignalisation | Suivi du courant d’extinction (kA) | Tension permanente max. AC (V) | Courant de surtension nominal (8/20) (kA) | Classe d’essai | Type de catégorie 1 | Tension PV max. (V) | Configuration de système IT | Niveau de protection en tension L-PE (kV) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | - | Non | — | - | 6 espacements modulaires | Non | - | 0 | 440 | 35 | - | Oui | - | Non | - |
Loading...
Méthode de montage | Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm | Intensité d’impulsion de foudre (10/350 µs)(kA) | 35 | Niveau de protection en tension(kV) | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Extraction | Non | Tension nominale AC(V) | 0 | Tension nominale DC(V) | 0 |
Niveau de protection en tension Ph-N(kV) | 0 | Signalisation sur l’appareil | Optique | Tension permanente max. DC(V) | 0 |
Indice de protection (IP) | — | Niveau de protection en tension N-PE(kV) | 0 | Fusible de secours intégré | Non |
Section max. de conducteur plein (plein, toronné)(mm²) | 35 | Section max. de conducteur souple (toron fil fin)(mm²) | 25 | Niveau de protection en tension (DC+ - DC-)(kV) | 0 |
Niveau de protection en tension (DC+/DC- - PE)(kV) | 0 | Énergie spécifique (W/R)(kJ/ohm) | 0 | Configuration de système DC | Non |
Configuration de système TN | Oui | Configuration de système TN-C | Non | Configuration de système TN-S | Oui |
Configuration de système TT | Oui | Configuration de système autre | Non | Configuration de système TN-CS | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Jeu de limiteurs de tension, le numéro d'article est le suivant: SPI-3+1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SPI-3+1.
Configurer
Propriétés de base
Effet de protection coordonné énergétiquement vis-à-vis de l’équipement terminal
Nombre de pôles
Télésignalisation
Classe d’essai
Tension PV max.(V)
Niveau de protection en tension L-PE(kV)
Avec contact de télésignalisation
Nombre de conducteurs (sans terre)
Dimensionnement
Utilisable en extérieur
Suivi du courant d’extinction(kA)
Tension permanente max. AC(V)
Courant de surtension nominal (8/20)(kA)
Type de catégorie 1
Configuration de système IT
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SP-B+C/3+1 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Effet de protection coordonné énergétiquement vis-à-vis de l’équipement terminal | Avec contact de télésignalisation | Nombre de conducteurs (sans terre) | Nombre de pôles | Dimensionnement | Utilisable en extérieur | Télésignalisation | Suivi du courant d’extinction (kA) | Tension permanente max. AC (V) | Courant de surtension nominal (8/20) (kA) | Classe d’essai | Type de catégorie 1 | Tension PV max. (V) | Configuration de système IT | Niveau de protection en tension L-PE (kV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Devis | Oui | - | - | 4 | 8 espacements modulaires | - | Non | 1 | 0 | - | Type 1 + 2 | - | 0 | Oui | — |