Jeu de limiteurs de tension (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SP-B+C/3+1

Référence pièce
SP-B+C/3+1
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Effet de protection coordonné énergétiquement vis-à-vis de l’équipement terminal Avec contact de télésignalisation Nombre de conducteurs (sans terre) Nombre de pôles Dimensionnement Utilisable en extérieur Télésignalisation Suivi du courant d’extinction
(kA)
Tension permanente max. AC
(V)
Courant de surtension nominal (8/20)
(kA)
Classe d’essai Type de catégorie 1 Tension PV max.
(V)
Configuration de système IT Niveau de protection en tension L-PE
(kV)
1 Devis Oui--48 espacements modulaires-Non10-Type 1 + 2-0Oui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm Intensité d’impulsion de foudre (10/350 µs)(kA) 35 Niveau de protection en tension(kV) 1.5
Extraction Non Tension nominale AC(V) 0 Tension nominale DC(V) 0
Niveau de protection en tension Ph-N(kV) 0 Signalisation sur l’appareil Optique Tension permanente max. DC(V) 0
Indice de protection (IP) Niveau de protection en tension N-PE(kV) 0 Fusible de secours intégré Non
Section max. de conducteur plein (plein, toronné)(mm²) 35 Section max. de conducteur souple (toron fil fin)(mm²) 25 Niveau de protection en tension (DC+ - DC-)(kV) 0
Niveau de protection en tension (DC+/DC- - PE)(kV) 0 Énergie spécifique (W/R)(kJ/ohm) 0 Configuration de système DC Non
Configuration de système TN Oui Configuration de système TN-C Non Configuration de système TN-S Oui
Configuration de système TT Oui Configuration de système autre Non Configuration de système TN-CS Oui

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de limiteurs de tension, le numéro d'article est le suivant: SP-B+C/3+1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SP-B+C/3+1.

Variantes de ce produit

Référence pièce
SPI-3+1
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Effet de protection coordonné énergétiquement vis-à-vis de l’équipement terminal Avec contact de télésignalisation Nombre de conducteurs (sans terre) Nombre de pôles Dimensionnement Utilisable en extérieur Télésignalisation Suivi du courant d’extinction
(kA)
Tension permanente max. AC
(V)
Courant de surtension nominal (8/20)
(kA)
Classe d’essai Type de catégorie 1 Tension PV max.
(V)
Configuration de système IT Niveau de protection en tension L-PE
(kV)

-

1 Devis -Non-6 espacements modulairesNon-044035-Oui-Non-

Assistance technique