Lentille bouton, bleu plat, RELEASE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M22-XDL-B-D14
M22-XDL-W-D4
M22-XDL-W-D15
M22-XDL-W-D17
M22-XDL-W-D18
M22-XDL-W-GB0
M22-XDL-W-GB18
M22-XDLH-B
M22-XDLH-G
M22-XDLH-R-X0
M22-XDLH-W
M22-XDLH-W-X1
M22-XDLH-Y
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Imprimer Type de construction Mentions légales Symboles ISO

3.04 €

10 13 jours BleuENTSPERRENPlatAutre

3.04 €

10 13 jours BlancABPlatAutre

3.04 €

10 37 jours BlancVORWÄRTSPlatAutre

3.04 €

10 15 jours BlancHEBENPlatAutre

3.04 €

10 15 jours BlancSENKENPlatAutre

3.04 €

10 13 jours BlancSTOPPlatAutre

3.04 €

10 37 jours BlancLOWERPlatAutre

3.87 €

10 13 jours BleuSans impressionHautSans impression

3.87 €

10 13 jours VertSans impressionHautSans impression

5.03 €

10 13 jours RougeAutreHautSymbole ""0"""

3.87 €

10 13 jours BlancSans impressionHautSans impression

5.03 €

10 13 jours BlancAutreHaut"Symbole "" I """

3.87 €

10 13 jours JauneSans impressionHautSans impression

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 0 Diamètre extérieur(mm) 22 Hauteur(mm) 0
Forme Rond Diamètre du programme(mm) 22 Gravable Non
Convient pour bouton poussoir Non Convient aux boutons-poussoirs lumineux Oui Convient pour voyant lumineux Non
Bouton-poussoir champignon Non Convient pour lampe de signalisation Non Convient pour interrupteur Non

Assistance technique