Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NZMB1-S3-CNA |
NZMN1-S3-CNA |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, AC (kA) | Tension de fonctionnement nominale (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|
380.46 € | 1 | 25 jours | 25 | 440|440 | ||
438.99 € | 1 | 25 jours | 50 | 690|690 |
Loading...
Largeur(mm) | 90 | Hauteur(mm) | 165.5 | Profondeur(mm) | 88 |
---|---|---|---|---|---|
Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V(kW) | 1.1 | Avec contact auxiliaire interrupteur | Non | Intensité permanente admissible Iu(A) | 3 |
Avec déclencheur à minimum de tension intégré | Non | Nombre de pôles | 3 | Réglage du Electricité de libération de surcharge(A) | 0|0 |
Degré de protection (IP) | IP20 | Protection thermique | Non | Type de raccordement électrique du circuit principal | Autre |
Type d' Elément de commande | Levier à bascule | Interrupteur la technique | Magnétique | Puissance de fonctionnement nominale à AC-3, 230 V(kW) | 0.55 |
Sensible au manque de phase | Non | Structure de l'appareil | Dispositif intégré fixe technique intégrée | Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit(A) | 6|11 |
Configurer
Propriétés de base
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, AC(kA)
Tension de fonctionnement nominale(V)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles