Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MRB6-16/3N/B/003-A
Référence pièce
|
---|
MRB6-16/3N/B/003-A |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pouvoir assigné de coupure en court-circuit icn selon EN 61009-1 (kA) | Profondeur intégrée (mm) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Caractéristique de libération | Tension nominale d'isolation Ui (V) | Courant nominal de défaut (mA) | Type de courant de fuite | Capacité de courant de surtension (kA) | Largeur en nombre d'espacements modulaires | Nombre de pôles protégés | Commutation simultanée N-neutre | Pouvoir assigné de coupure en court-circuit IEC 60947-2 (kA) | Nombre de pôles (P) | Version déclenchement intempestif | Caractéristique de déconnexion | Pouvoir assigné de coupure en court-circuit selon EN 61009 (kA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401.39 € | 1 | 3 jours | 6 | 70 | 16 | 400 | B | 500 | 0.03 | A | 0.25 | 4 | 3 | Oui | 0 | 4 | Non | — | 6 |
Loading...
Type de tension | AC | Classe de limitation de courant | 3 | Catégorie de surtension | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Degré de pollution | 2 | Fréquence | 50 Hz | Degré de protection (IP) | IP20 |
Convient pour une installation encastrée | Non | Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) | 1|25 | Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) | 1|25 |
Avec dispositif d'interverrouillage | Non | Température pendant le fonctionnement(°C) | -25|40 | Tension assignée de tenue aux chocs Uimp(kV) | 4 |
Vous vous trouvez sur la page de Interrupteur combiné RCD / MCB, le numéro d'article est le suivant: MRB6-16/3N/B/003-A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MRB6-16/3N/B/003-A.
Configurer
Propriétés de base
Type
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit icn selon EN 61009-1(kA)
Profondeur intégrée(mm)
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Caractéristique de libération
Tension nominale d'isolation Ui(V)
Courant nominal de défaut(mA)
Type de courant de fuite
Capacité de courant de surtension(kA)
Largeur en nombre d'espacements modulaires
Nombre de pôles protégés
Commutation simultanée N-neutre
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit IEC 60947-2(kA)
Nombre de pôles (P)
Version déclenchement intempestif
Caractéristique de déconnexion
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit selon EN 61009(kA)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
FRBM4-C25/3N/003-A |
FRBM4-C25/3N/03-A |
FRBM4-C32/3N/003-A |
MRB6-16/3N/B/03-A |
MRB6-16/3N/C/003-A |
MRB6-16/3N/C/01-A |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Pouvoir assigné de coupure en court-circuit icn selon EN 61009-1 (kA) | Profondeur intégrée (mm) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Caractéristique de libération | Tension nominale d'isolation Ui (V) | Courant nominal de défaut (mA) | Type de courant de fuite | Capacité de courant de surtension (kA) | Largeur en nombre d'espacements modulaires | Nombre de pôles protégés | Commutation simultanée N-neutre | Pouvoir assigné de coupure en court-circuit IEC 60947-2 (kA) | Nombre de pôles (P) | Version déclenchement intempestif | Caractéristique de déconnexion | Pouvoir assigné de coupure en court-circuit selon EN 61009 (kA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
199.28 € | 1 | 3 jours | 4.5 | 75.5 | 25 | 415 | C | 500 | 0.03 | A | 0.25 | 4 | 3 | Oui | 4.5 | 4 | Non | — | 4.5 | |||
- | 204.00 € | 1 | 3 jours | 4.5 | 75.5 | 25 | 415 | C | 500 | 0.3 | A | 0.25 | 4 | 3 | Oui | 4.5 | 4 | Non | — | 4.5 | ||
204.00 € | 1 | 3 jours | 4.5 | 75.5 | 32 | 415 | C | 500 | 0.03 | A | 0.25 | 4 | 3 | Oui | 4.5 | 4 | Non | — | 4.5 | |||
- | 401.39 € | 1 | 3 jours | 6 | 70 | 16 | 400 | B | 500 | 0.3 | A | 0.25 | 4 | 3 | Oui | 0 | 4 | Non | — | 6 | ||
401.39 € | 1 | 3 jours | 6 | 70 | 16 | 400 | C | 500 | 0.03 | A | 0.25 | 4 | 3 | Oui | 0 | 4 | Non | — | 6 | |||
401.39 € | 1 | 3 jours | 6 | 70 | 16 | 400 | C | 500 | 0.01 | A | 0.25 | 4 | 3 | Oui | 0 | 4 | Non | — | 6 |