Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PXF-16/2/003-A
Référence pièce
|
---|
PXF-16/2/003-A |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Profondeur intégrée (mm) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Tension nominale d'isolation Ui (V) | Nombre de pôles | Courant nominal de défaut (mA) | Type de courant de fuite | Protection sélective | Capacité de courant de surtension (kA) | Degré de pollution | Largeur en nombre d'espacements modulaires | Déclenchement temporisé courte durée | Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide (mm²) | Section transversale du conducteur connectable multipolaire (mm²) | Avec dispositif d'interverrouillage | Température pendant le fonctionnement (°C) | Tension assignée de tenue aux chocs Uimp (kV) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146.00 € | 1 | 3 jours | 70.5 | 16 | 230 | 440 | 2 | 30 | A | Non | 0.25 | 2 | 2 | Non | 1.5|35 | 1.5|16 | Oui | -25|40 | 4 |
Loading...
Méthode de montage | Rail DIN | Pouvoir de coupure en court-circuit (Icw)(kA) | 10 | Fréquence | 50 Hz |
---|---|---|---|---|---|
Degré de protection (IP) | IP20 | Équipement supplémentaire possible | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Disjoncteur différentiel, le numéro d'article est le suivant: PXF-16/2/003-A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PXF-16/2/003-A.
Configurer
Propriétés de base
Type
Profondeur intégrée(mm)
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Tension nominale d'isolation Ui(V)
Nombre de pôles
Courant nominal de défaut(mA)
Type de courant de fuite
Protection sélective
Capacité de courant de surtension(kA)
Degré de pollution
Largeur en nombre d'espacements modulaires
Déclenchement temporisé courte durée
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
Avec dispositif d'interverrouillage
Température pendant le fonctionnement(°C)
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp(kV)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
PXF-100/4/03-A |
PXF-100/4/05-A |
PXF-16/2/001-A |
PXF-25/2/003-A |
PXF-25/2/03-A |
PXF-25/2/05-A |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Profondeur intégrée (mm) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Tension nominale d'isolation Ui (V) | Nombre de pôles | Courant nominal de défaut (mA) | Type de courant de fuite | Protection sélective | Capacité de courant de surtension (kA) | Degré de pollution | Largeur en nombre d'espacements modulaires | Déclenchement temporisé courte durée | Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide (mm²) | Section transversale du conducteur connectable multipolaire (mm²) | Avec dispositif d'interverrouillage | Température pendant le fonctionnement (°C) | Tension assignée de tenue aux chocs Uimp (kV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
998.00 € | 1 | 3 jours | 70.5 | 100 | 400 | 440 | 4 | 300 | A | Non | 0.25 | 2 | 4 | Non | 1.5|35 | 1.5|16 | Oui | -25|40 | 4 | |||
998.00 € | 1 | 3 jours | 70.5 | 100 | 400 | 440 | 4 | 500 | A | Non | 0.25 | 2 | 4 | Non | 1.5|35 | 1.5|16 | Oui | -25|40 | 4 | |||
146.00 € | 1 | 3 jours | 70.5 | 16 | 230 | 440 | 2 | 10 | A | Non | 0.25 | 2 | 2 | Non | 1.5|35 | 1.5|16 | Oui | -25|40 | 4 | |||
90.50 € | 1 | 3 jours | 70.5 | 25 | 230 | 440 | 2 | 30 | A | Non | 0.25 | 2 | 2 | Non | 1.5|35 | 1.5|16 | Oui | -25|40 | 4 | |||
108.00 € | 1 | 3 jours | 70.5 | 25 | 230 | 440 | 2 | 300 | A | Non | 0.25 | 2 | 2 | Non | 1.5|35 | 1.5|16 | Oui | -25|40 | 4 | |||
108.00 € | 1 | 40 jours | 70.5 | 25 | 230 | 440 | 2 | 500 | A | Non | 0.25 | 2 | 2 | Non | 1.5|35 | 1.5|16 | Oui | -25|40 | 4 |