Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FBSMV-40/4/003-A
Référence pièce
|
---|
FBSMV-40/4/003-A |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Nombre de pôles | Courant nominal de défaut (mA) | Type de courant de fuite | Protection sélective | Capacité de courant de surtension (kA) | Largeur en nombre d'espacements modulaires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 88.83 € | 1 | 3 jours | 40 | 415 | 4 | 30 | A | Non | 0.25 | 7 |
Loading...
Méthode de montage | Rail DIN | Profondeur intégrée(mm) | 70 | Tension nominale d'isolation Ui(V) | 440 |
---|---|---|---|---|---|
Pouvoir de coupure en court-circuit (Icw)(kA) | 0 | Degré de pollution | 2 | Déclenchement temporisé courte durée | Non |
Fréquence | 50 Hz | Degré de protection (IP) | IP20 | Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) | 0.75|16 |
Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) | 0.75|16 | Avec dispositif d'interverrouillage | Oui | Température pendant le fonctionnement(°C) | -25|40 |
Équipement supplémentaire possible | Oui | Tension assignée de tenue aux chocs Uimp(kV) | 4 |
Vous vous trouvez sur la page de Bloc de déclenchement disjoncteur différentiel pour FAZ, le numéro d'article est le suivant: FBSMV-40/4/003-A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FBSMV-40/4/003-A.
Configurer
Propriétés de base
Type
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Nombre de pôles
Courant nominal de défaut(mA)
Type de courant de fuite
Protection sélective
Capacité de courant de surtension(kA)
Largeur en nombre d'espacements modulaires
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
FBSMV-40/2/03-S/A |
FBSMV-40/2/05-A |
FBSMV-40/2/1-S |
FBSMV-40/4/03-A |
FBSMV-40/4/03-S |
FBSMV-40/4/03-S/A |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Nombre de pôles | Courant nominal de défaut (mA) | Type de courant de fuite | Protection sélective | Capacité de courant de surtension (kA) | Largeur en nombre d'espacements modulaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 137.42 € | 1 | 3 jours | 40 | 240 | 2 | 300 | A | Oui | 5 | 4 | ||
- | 106.45 € | 1 | 25 jours | 40 | 240 | 2 | 500 | A | Non | 0.25 | 4 | ||
161.61 € | 1 | 3 jours | 40 | 240 | 2 | 1000 | AC | Oui | 5 | 4 | |||
96.19 € | 1 | 3 jours | 40 | 415 | 4 | 300 | A | Non | 0.25 | 7 | |||
147.10 € | 1 | 3 jours | 40 | 415 | 4 | 300 | AC | Oui | 5 | 7 | |||
149.03 € | 1 | 3 jours | 40 | 415 | 4 | 300 | A | Oui | 5 | 7 |