Bloc barre collectrice monophasé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
Z-SV-10/1P-1TE/13
Z-SV-10/N-1TE/13
Z-SV/UL-16/1P-1TE/6
Z-SV/UL-16/1P-1TE/12
Z-SV/UL-16/1P-1TE/18
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Section transversale
(mm²q)
Intensité permanente admissible Iu
(A)
Nombre de pôles Longueur
(mm)
Surtension admissible
(kV)
Tension de service nominale max. ue
(V)
-

3.20 €

10 4 jours 10501231.44415

3.20 €

10 32 jours 10502231.44415
-

9.30 €

10 4 jours 16011059.5690

15.67 €

10 4 jours 16012109.5690

21.29 €

10 37 jours 16013159.5690

Loading...

  1. 1

Informations de base

Isolée Oui Nombre de phases 1 Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq(kA) 0
Type de connexion électrique Broche Nombre d'espacements modulaires 1 Intensité transitoire admissible lcw(kA) 0
Convient aux appareils avec interrupteur auxiliaire Non Convient aux appareils avec barre collectrice N Non Convient pour nombre d'appareils 0
Dimensions de pas(mm) 0

Assistance technique