Bloc barre collectrice biphasée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Z-SV/UL-16/2P-2TE/6

Référence pièce
Z-SV/UL-16/2P-2TE/6
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

12.26 €

10 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Isolée Oui Nombre de phases 2 Section transversale(mm²q) 16
Intensité permanente admissible Iu(A) 0 Nombre de pôles 2 Longueur(mm) 105
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq(kA) 0 Surtension admissible(kV) 9.5 Type de connexion électrique Broche
Nombre d'espacements modulaires 2 Intensité transitoire admissible lcw(kA) 0 Convient aux appareils avec interrupteur auxiliaire Non
Convient aux appareils avec barre collectrice N Non Convient pour nombre d'appareils 0 Tension de service nominale max. ue(V) 690
Dimensions de pas(mm) 0

Vous vous trouvez sur la page de Bloc barre collectrice biphasée, le numéro d'article est le suivant: Z-SV/UL-16/2P-2TE/6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article Z-SV/UL-16/2P-2TE/6.

Assistance technique