Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
Z-SV-35/3P |
Z-SV/UL-16/3P-3TE/6 |
Z-SV/UL-16/3P-3TE/12 |
Z-SV/UL-16/3P-3TE/18 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Section transversale (mm²q) | Intensité permanente admissible Iu (A) | Longueur (mm) | Surtension admissible (kV) | Tension de service nominale max. ue (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.00 € | 4 | 3 jours | 35 | 110 | 1000 | 4 | 480 | |||
17.30 € | 10 | 3 jours | 16 | 0 | 105 | 9.5 | 690 | |||
27.60 € | 10 | 3 jours | 16 | 0 | 210 | 9.5 | 690 | |||
39.58 € | 10 | 3 jours | 16 | 0 | 315 | 9.5 | 690 |
Loading...
Isolée | Oui | Nombre de phases | 3 | Nombre de pôles | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq(kA) | 0 | Type de connexion électrique | Broche | Nombre d'espacements modulaires | 3 |
Intensité transitoire admissible lcw(kA) | 0 | Convient aux appareils avec interrupteur auxiliaire | Non | Convient aux appareils avec barre collectrice N | Non |
Convient pour nombre d'appareils | 0 | Dimensions de pas(mm) | 0 |
Configurer
Propriétés de base
Section transversale(mm²q)
Intensité permanente admissible Iu(A)
Longueur(mm)
Surtension admissible(kV)
Tension de service nominale max. ue(V)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles