Relais temporisé, génératrice d'horloge, 1 contacts inverseurs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ZRTAK/W

Référence pièce
ZRTAK/W
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

115.83 €

2 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de sorties, non temporisé, contact normalement fermé 0 Courant nominal(A) 8 Largeur(mm) 17.5
Hauteur(mm) 87 Profondeur(mm) 65 Convient pour montage frontal Oui
Avec prise enfichable Non Télécommande possible Non Convient pour la télécommande Non
Fonction clignotant, démarrage avec pause, temps fixe Non Fonction clignotante, démarrage par impulsions à sec, temps fixe Non Fonction horloge, démarrage par pause, variable Oui
Fonction horloge, démarrage par impulsions à sec, variable Oui Avec sortie semi-conducteur Non Fonction temporisation à la mise sous tension Non
Fonction contact sans potentiel à la mise sous tension Non Fonction étoile-triangle Non Plage(s) de temps(s) 0.05|360000
Temporisation de fonctionnement à la désexcitation Non Fonction contact sans potentiel à la désexcitation Non Mise en forme des impulsions à sec de fonction Non
Type de raccordement électrique Connexion à vis Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC(V) 24|240 Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC(V) 24|240
Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V) 24|240 Nombre de sorties, non temporisé, contact inverseur 0 Nombre de sorties, temporisées, contact normalement ouvert 0
Nombre de sorties, temporisé, contact inverseur 1 Enfichable sur bloc de contacts auxiliaires Non Sorties réversibles temporisées/non temporisées Non
Convient pour le montage sur Rail DIN (chapeau) Oui Type de tension pour l'actionnement AC/DC Nombre de sorties, non retardées, contact normalement ouvert 0
Nombre de sorties, temporisé, contact normalement fermé 0

Vous vous trouvez sur la page de Relais temporisé, génératrice d'horloge, 1 contacts inverseurs, le numéro d'article est le suivant: ZRTAK/W.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ZRTAK/W.

Assistance technique