Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EMR6-VF600-A-1 |
EMR6-VM600-A-1 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hystérése monophasée possible | Contient la fonction d’hystérèse de tension continue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
253.56 € | 1 | 28 jours | Oui | Oui | |||
253.56 € | 1 | 4 jours | Non | Non |
Loading...
Largeur(mm) | 22.5 | Hauteur(mm) | 85.6 | Profondeur(mm) | 104.6 |
---|---|---|---|---|---|
Avec pinces amovibles | Non | Sous-tension monophasée possible | Oui | Sous-tension triphasée possible | Non |
Surtension monophasée possible | Oui | Surtension triphasée possible | Non | Hystérèse triphasée possible | Non |
Contient la fonction de sous-tension continue | Oui | Contient la fonction de surtension continue | Oui | Plage de mesure de la tension | AC/DC |
Type de raccordement électrique | Connexion à vis | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC(V) | 24|240 | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC(V) | 24|240 |
Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V) | 24|240 | Plage de mesure de la tension 1(V) | 3|600 | Plage de mesure de la tension 2(V) | 0|0 |
Temps de retard à l'enclenchement maximal autorisé(s) | 30 | Temporisation minimale à l'enclenchement réglable(s) | 0.1 | Temps de retard au déclenchement maximal autorisé(s) | 0 |
Temporisation au déclenchement minimale réglable(s) | 0 | Tension de la valeur de réponse(V) | 3|600 | Type de tension pour l'actionnement | AC/DC |
Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | 0 | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | 0 | Nombre de contacts comme contacts d'inversion | 2 |
Configurer
Propriétés de base
Hystérése monophasée possible
Contient la fonction d’hystérèse de tension continue
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles