Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ESR5-BWS-31-24VAC-DC
Convient pour la surveillance des circuits d'arrêt d'urgence | Oui | Nombre de sorties, liées à la sécurité, temporisées, avec contact | 0 | Nombre de sorties, liées à la sécurité, non temporisées, avec contact | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de sorties, liées à la sécurité, temporisées, semiconducteurs | 0 | Nombre de sorties, fonction de signalisation, non temporisées, avec contact | 1 | Largeur(mm) | 22.5 |
Modèle | Appareil de base | Hauteur(mm) | 99 | Profondeur(mm) | 114.5 |
Retard de libération(s) | 0|0 | Avec homologation selon UL | Oui | Avec pinces amovibles | Oui |
Avec entrée de démarrage | Non | Avec circuit de retour | Oui | Type de raccordement électrique | Connexion à vis |
Montage sur rail possible | Oui | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC(V) | 20.4|26.4 | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC(V) | 0|0 |
Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V) | 24|24 | Avec silencieux | Non | Type de sécurité selon IEC 61496-1 | Aucun |
Avec approbation pour TÜV | Oui | Avec approbation pour BG BIA | Non | Catégorie selon EN 954-1 | 4 |
Adapté à la surveillance des commutateurs de proximité | Non | Adapté à la surveillance des commutateurs de proximité | Non | Adapté à la surveillance des commutateurs de proximité | Oui |
Convient pour la surveillance de capteurs tactiles | Non | Convient pour la surveillance des vannes | Non | Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | Niveau e |
Catégorie d'arrêt selon IEC 60204 | 0 | Type de tension pour l'actionnement | AC/DC | Entrées d'évaluation | Un et deux canaux |
SIL selon IEC 61508 | 3 | Nombre de sorties, fonction de signalisation, temporisées, semiconducteurs | 0 | Convient pour la surveillance des équipements de protection optoélectroniques | Non |
Nombre de sorties, fonction de signalisation, non temporisées, semiconducteurs | 0 | Nombre de sorties, liées à la sécurité, non temporisées, semiconducteurs | 0 | Nombre de sorties, fonction de signalisation, temporisées, avec contact | 0 |
Vous vous trouvez sur la page de Relais de sécurité pour la surveillance de l'arrêt contrôlé / porte de protection / barrière immatérielle photoélectrique immatérielle, le numéro d'article est le suivant: ESR5-BWS-31-24VAC-DC.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ESR5-BWS-31-24VAC-DC.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles