Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
EMT6(230V)
Référence pièce
|
---|
EMT6(230V) |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Erreur d'enregistrement possible | Nombre de circuits de mesure | Réinitialisation externe possible | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC (V) | Type de tension pour l'actionnement | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.00 € | 1 | 3 jours | Non | 1 | Non | 230|230 | 230|230 | 0|0 | AC | 1 | 1 |
Loading...
Largeur(mm) | 23 | Hauteur(mm) | 84 | Profondeur(mm) | 104 |
---|---|---|---|---|---|
Avec pinces amovibles | Non | Type de raccordement électrique | Connexion à vis | Nombre de contacts comme contacts d'inversion | 0 |
Plage de mesure (température)(°C) | 0|0 | Plage de mesure de résistance(Ohm) | 750|12000 |
Vous vous trouvez sur la page de Relais de surcharge à thermistance pour la protection de la machine, le numéro d'article est le suivant: EMT6(230V).
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EMT6(230V).
Configurer
Propriétés de base
Type
Erreur d'enregistrement possible
Nombre de circuits de mesure
Réinitialisation externe possible
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC(V)
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC(V)
Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V)
Type de tension pour l'actionnement
Nombre de contacts comme contacts normalement fermés
Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
EMT6 |
EMT6-DB |
EMT6-DB(230V) |
EMT6-DBK |
EMT6-K |
EMT6-KDB |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Erreur d'enregistrement possible | Nombre de circuits de mesure | Réinitialisation externe possible | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC (V) | Type de tension pour l'actionnement | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.00 € | 1 | 3 jours | Non | 1 | Non | 24|240 | 24|240 | 24|240 | AC/DC | 1 | 1 | |||
219.00 € | 1 | 3 jours | Non | 1 | Oui | 24|240 | 24|240 | 24|240 | AC/DC | 1 | 1 | |||
184.00 € | 1 | 3 jours | Non | 1 | Oui | 230|230 | 230|230 | 0|0 | AC | 1 | 1 | |||
281.00 € | 1 | 3 jours | Oui | 1 | Oui | 24|240 | 24|240 | 24|240 | AC/DC | 1 | 1 | |||
133.00 € | 1 | 3 jours | Non | 1 | Non | 24|240 | 24|240 | 24|240 | AC/DC | 1 | 1 | |||
229.00 € | 1 | 3 jours | Non | 1 | Oui | 24|240 | 24|240 | 24|240 | AC/DC | 1 | 1 |