Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Nombre de verrous | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 83.38 € | 1 | 3 jours | 200 | 300 | 150 | 1 | ||
100.11 € | 1 | 3 jours | 300 | 300 | 150 | 1 | |||
103.89 € | 1 | 3 jours | 300 | 300 | 200 | 1 | |||
111.44 € | 1 | 3 jours | 400 | 300 | 200 | 1 | |||
- | 107.67 € | 1 | 3 jours | 300 | 400 | 150 | 1 | ||
114.28 € | 1 | 3 jours | 300 | 400 | 200 | 1 | |||
- | 113.33 € | 1 | 3 jours | 400 | 400 | 150 | 1 | ||
116.17 € | 1 | 3 jours | 400 | 400 | 200 | 1 | |||
152.06 € | 1 | 3 jours | 600 | 400 | 200 | 1 | |||
238.94 € | 1 | 9 jours | 600 | 400 | 250 | 1 | |||
255.00 € | 1 | 5 jours | 600 | 400 | 300 | 1 | |||
- | 136.94 € | 1 | 3 jours | 400 | 500 | 150 | 2 | ||
143.56 € | 1 | 3 jours | 400 | 500 | 200 | 2 | |||
- | 133.17 € | 1 | 3 jours | 400 | 500 | 250 | 2 | ||
- | 164.33 € | 1 | 3 jours | 500 | 500 | 250 | 2 | ||
- | 136.94 € | 1 | 3 jours | 400 | 600 | 150 | 2 | ||
- | 138.83 € | 1 | 3 jours | 400 | 600 | 200 | 2 | ||
238.94 € | 1 | 3 jours | 400 | 600 | 250 | 2 | |||
- | 224.78 € | 1 | 9 jours | 500 | 600 | 200 | 2 | ||
- | 248.39 € | 1 | 8 jours | 500 | 600 | 250 | 2 | ||
180.39 € | 1 | 3 jours | 600 | 600 | 200 | 2 | |||
- | 267.28 € | 1 | 3 jours | 600 | 600 | 250 | 2 | ||
281.44 € | 1 | 3 jours | 600 | 600 | 300 | 2 | |||
340.94 € | 1 | 6 jours | 800 | 600 | 300 | 2 | |||
266.33 € | 1 | 3 jours | 500 | 700 | 200 | 2 | |||
238.00 € | 1 | 3 jours | 500 | 700 | 250 | 2 | |||
- | 216.28 € | 1 | 3 jours | 400 | 800 | 200 | 2 | ||
- | 223.83 € | 1 | 3 jours | 400 | 800 | 250 | 2 | ||
- | 225.72 € | 1 | 3 jours | 600 | 800 | 200 | 2 | ||
286.17 € | 1 | 3 jours | 600 | 800 | 250 | 2 | |||
333.39 € | 1 | 3 jours | 600 | 800 | 300 | 2 | |||
- | 301.28 € | 1 | 3 jours | 800 | 800 | 200 | 2 | ||
331.50 € | 1 | 3 jours | 800 | 800 | 300 | 2 | |||
506.22 € | 1 | 3 jours | 1000 | 1000 | 300 | 3 | |||
- | 324.89 € | 1 | 3 jours | 600 | 1000 | 250 | 3 | ||
- | 333.39 € | 1 | 3 jours | 600 | 1000 | 300 | 3 | ||
- | 369.28 € | 1 | 3 jours | 800 | 1000 | 250 | 3 | ||
- | 374.94 € | 1 | 3 jours | 800 | 1000 | 300 | 3 | ||
622.39 € | 1 | 3 jours | 1000 | 1200 | 300 | 3 | |||
721.56 € | 1 | 15 jours | 1200 | 1200 | 300 | 3 | |||
409.89 € | 1 | 3 jours | 600 | 1200 | 250 | 3 | |||
- | 469.39 € | 1 | 3 jours | 800 | 1200 | 300 | 3 | ||
73.46 € | 1 | 3 jours | 200 | 250 | 150 | 1 | |||
- | 482.61 € | 1 | 10 jours | 1000 | 800 | 300 | 2 |
Loading...
Couleur | Gris | Numéro RAL | 7035 | Avec plaque de montage | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de portes | 1 | Version EMC | Oui | Avec porte vitrée | Non |
Qualité des matériaux | Autre | Matériau | Acier | Résistance aux chocs | IK09 |
Degré de protection (IP) | IP66 | Utilisable en extérieur | Non | Adapté au montage métrique | Oui |
Profondeur de plaque de montage réglable | Oui | Empilable | Oui | Avec porte d'aération | Non |
Fixation murale possible | Oui | Finition de surface | Revêtement par pulvérisation | Avec porte arrière | Non |
Encastrement mural | Oui | Auvent incliné | Non | Installation au sol possible | Oui |
Fixation poteau | Oui | Indice de protection (NEMA) | 12 |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Profondeur(mm)
Nombre de verrous
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles