Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CI/E-PKZ01-XSVB
Largeur(mm) | 70 | Modèle | Montage en surface | Hauteur(mm) | 71 |
---|---|---|---|---|---|
Profondeur(mm) | 32.5 | Avec couvercle transparent | Non | Convient pour l'arrêt d'urgence | Non |
Matériau du boîtier | Plastique | Degré de protection (IP) | IP65 | Indice de protection (NEMA) | Autre |
Vous vous trouvez sur la page de Fonction de cadenassage, le numéro d'article est le suivant: CI/E-PKZ01-XSVB.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CI/E-PKZ01-XSVB.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles