Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ZSD-G17/31 |
ZSD-G19/31 |
ZSD-G27/31 |
ZSD-G29/31 |
ZSD-G37/31 |
ZSD-G39/31 |
ZSD-G47/31 |
ZSD-G49/31 |
ZSD-G57/31 |
ZSD-G59/31 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
775.00 € | 1 | 3 jours | 300 | 1100 | |||
891.67 € | 1 | 3 jours | 300 | 1400 | |||
963.33 € | 1 | 3 jours | 550 | 1100 | |||
1,153.33 € | 1 | 3 jours | 550 | 1400 | |||
1,330.00 € | 1 | 3 jours | 800 | 1100 | |||
1,575.00 € | 1 | 3 jours | 800 | 1400 | |||
1,648.33 € | 1 | 3 jours | 1050 | 1100 | |||
- | 1,853.33 € | 1 | 3 jours | 1050 | 1400 | ||
2,050.00 € | 1 | 3 jours | 1300 | 1100 | |||
2,328.33 € | 1 | 3 jours | 1300 | 1400 |
Loading...
Méthode de montage | Montage en surface | Profondeur(mm) | 225 | Avec couvercle articulé | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Profondeur intégrée(mm) | 0 | Avec clou de montage | Non | Matériau | Plaque en acier |
Degré de protection (IP) | IP31 | Indice de protection (NEMA) | — |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles