Cadre de base

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
XSFB0306
XSFB0406
XSFB0604
XSFB0606
XSFB0608
XSFB0804
XSFB0808
XSFB1205
XSFB1206
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Profondeur
(mm)
Fixation murale possible

386.67 €

1 24 jours 301240576Oui

463.33 €

1 3 jours 426120576Non

463.33 €

1 3 jours 601120376Non

485.00 €

1 3 jours 601120576Non
-

533.33 €

1 3 jours 601120776Non

486.67 €

1 3 jours 801120376Non
-

545.00 €

1 3 jours 801120776Non
-

721.67 €

1 14 jours 1201120476Oui

848.33 €

1 3 jours 1201120576Non

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Gris Numéro RAL 7035 Avec plaque de montage Non
Nombre de portes 0 Nombre de verrous 0 Version EMC Oui
Avec porte vitrée Non Qualité des matériaux Autre Matériau Acier
Résistance aux chocs IK10 Degré de protection (IP) Autre Utilisable en extérieur Non
Adapté au montage métrique Non Profondeur de plaque de montage réglable Oui Empilable Oui
Avec porte d'aération Non Finition de surface Revêtement par pulvérisation Avec porte arrière Non
Encastrement mural Non Auvent incliné Non Installation au sol possible Oui
Fixation poteau Non Indice de protection (NEMA)

Assistance technique