Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ZSD-K/AS/G/CU/VB
Largeur(mm) | 250 | Hauteur(mm) | 355 | Profondeur(mm) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Barre omnibus | Câble entrant de section maximale(mm²) | 120 | Câble de raccordement de section maximale(mm²) | 120 |
Nombre de pôles | 5 | Degré de protection (IP) | IP30 | Montage à côté de l'enceinte | Oui |
Montage sur boîtier | Non | Montage sous coffret | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Boîte d'écartement de câble, le numéro d'article est le suivant: ZSD-K/AS/G/CU/VB.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ZSD-K/AS/G/CU/VB.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles