Enceinte isotherme ouverte dessus+dessous

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CI44-250
CI45-200
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur
(mm)
Profondeur
(mm)
Profondeur intégrée
(mm)
Nombre d'entrées de canal Profondeur intérieure
(mm)
Largeur en nombre d'espacements modulaires Nombre d'ouvertures pour plaques à brides

253.11 €

1 3 jours 375275250100250154
-

271.06 €

1 3 jours 500225200104200176

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Monté en surface (plâtre) Classe de protection II Couleur Gris
Largeur(mm) 375 Numéro RAL 7035 Avec plaque de montage Non
Protection de surface Autre Nombre de rangées 0 Type de couvercle Optionnel
Prolongation possible Oui Matériau du boîtier Plastique Intégrité des circuits Autre
Utilisable en extérieur Oui Résistance aux chocs IK10 Nombre de poignées 1
Type de portes Aucun Degré de protection (IP) IP65 Couvercle/porte transparent Oui
Avec verrou Non Convient pour la protection contre la foudre Oui Courant nominal (In)(A) 1600
Armoire d'épaisseur de plaque(mm) 6 Épaisseur de plaque porte/couvercle(mm) 6 Modèle de couvercle Fermé
Indice de protection (NEMA) Autre

Assistance technique