Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ZSD-N19A1072 |
ZSD-O19A0572 |
ZSD-O19A0672 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode de montage | Couleur | Largeur (mm) | Modèle | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Numéro RAL | Avec plaque de montage | Profondeur intégrée (mm) | Nombre de champs | Taille de connexion (mm) | Hauteur d'encastrement (mm) | Largeur d’encastrement (mm) | Avec câblage | Matériau | Largeur en nombre d'espacements modulaires | Nombre de panneaux TSG | Nombre de rangées de distributeurs | Nombre d'armoires à compteurs | Degré de protection (IP) | Courant nominal de l'interrupteur général (A) | Modèle de couvercle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
893.33 € | 1 | 3 jours | Monté en surface (plâtre) | - | 250 | 1 étage | 1350 | 180 | - | Non | 180 | 1 | - | 1350 | 250 | - | Plaque en acier | - | 0 | 4 | 1 | IP31 | - | - | |||
780.00 € | 1 | 3 jours | Monté en surface (plâtre) | - | 250 | 1 étage | 1350 | 180 | - | Non | 180 | 1 | - | 1350 | 250 | - | Plaque en acier | - | 0 | 4 | 1 | IP31 | - | - | |||
675.00 € | 1 | 3 jours | Monté en surface (plâtre) | - | 250 | 1 étage | 1350 | 180 | - | Non | 180 | 1 | - | 1350 | 250 | - | Plaque en acier | - | 0 | 4 | 1 | IP31 | - | - |
Loading...
Espace de connexion inférieur | Avec barre omnibus 5 pôles |
---|
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Numéro RAL
Taille de connexion(mm)
Avec câblage
Largeur en nombre d'espacements modulaires
Courant nominal de l'interrupteur général(A)
Modèle de couvercle
Type
Méthode de montage
Largeur(mm)
Modèle
Hauteur(mm)
Profondeur(mm)
Avec plaque de montage
Profondeur intégrée(mm)
Nombre de champs
Hauteur d'encastrement(mm)
Largeur d’encastrement(mm)
Matériau
Nombre de panneaux TSG
Nombre de rangées de distributeurs
Nombre d'armoires à compteurs
Degré de protection (IP)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles