Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ZSD-Z27A1332
Référence pièce
|
---|
ZSD-Z27A1332 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode de montage | Couleur | Largeur (mm) | Modèle | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Numéro RAL | Avec plaque de montage | Profondeur intégrée (mm) | Nombre de champs | Taille de connexion (mm) | Hauteur d'encastrement (mm) | Largeur d’encastrement (mm) | Avec câblage | Matériau | Largeur en nombre d'espacements modulaires | Nombre de panneaux TSG | Nombre de rangées de distributeurs | Nombre d'armoires à compteurs | Degré de protection (IP) | Courant nominal de l'interrupteur général (A) | Modèle de couvercle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,326.67 € | 1 | 3 jours | Monté en surface (plâtre) | - | 500 | 1 étage | 1050 | 180 | - | Oui | 180 | 2 | - | 1050 | 500 | - | Plaque en acier | - | 0 | 4 | 2 | IP31 | - | - |
Loading...
Espace de connexion inférieur | Avec barre omnibus 5 pôles |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Unité de montage de compteur, le numéro d'article est le suivant: ZSD-Z27A1332.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ZSD-Z27A1332.
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Numéro RAL
Taille de connexion(mm)
Avec câblage
Largeur en nombre d'espacements modulaires
Courant nominal de l'interrupteur général(A)
Modèle de couvercle
Type
Méthode de montage
Largeur(mm)
Modèle
Hauteur(mm)
Profondeur(mm)
Avec plaque de montage
Profondeur intégrée(mm)
Nombre de champs
Hauteur d'encastrement(mm)
Largeur d’encastrement(mm)
Matériau
Nombre de panneaux TSG
Nombre de rangées de distributeurs
Nombre d'armoires à compteurs
Degré de protection (IP)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
ZSD-O19A0572 |
ZSD-O19A0672 |
ZSD-T17A1349 |
ZSD-Z27B0019 |
ZSD-Z29A0575 |
ZSD-Z29A1074 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Méthode de montage | Couleur | Largeur (mm) | Modèle | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Numéro RAL | Avec plaque de montage | Profondeur intégrée (mm) | Nombre de champs | Taille de connexion (mm) | Hauteur d'encastrement (mm) | Largeur d’encastrement (mm) | Avec câblage | Matériau | Largeur en nombre d'espacements modulaires | Nombre de panneaux TSG | Nombre de rangées de distributeurs | Nombre d'armoires à compteurs | Degré de protection (IP) | Courant nominal de l'interrupteur général (A) | Modèle de couvercle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
780.00 € | 1 | 3 jours | Monté en surface (plâtre) | - | 250 | 1 étage | 1350 | 180 | - | Non | 180 | 1 | - | 1350 | 250 | - | Plaque en acier | - | 0 | 4 | 1 | IP31 | - | - | |||
675.00 € | 1 | 3 jours | Monté en surface (plâtre) | - | 250 | 1 étage | 1350 | 180 | - | Non | 180 | 1 | - | 1350 | 250 | - | Plaque en acier | - | 0 | 4 | 1 | IP31 | - | - | |||
541.67 € | 1 | 3 jours | - | Blanc | 250 | 1 étage | 1050 | - | 9001 | Non | - | - | 300 | - | - | Oui | - | 12 | 1 | 2 | 0 | IP2XC | 0 | Fermé avec pré-timbrage | |||
2,480.00 € | 1 | 3 jours | - | Blanc | 500 | 1 étage | 1050 | - | 9001 | Non | - | - | 300 | - | - | Oui | - | 24 | 0 | 7 | 4 | IP2XC | 0 | Fermé avec pré-timbrage | |||
2,816.67 € | 1 | 3 jours | Monté en surface (plâtre) | - | 500 | 2 étages | 1350 | 180 | - | Non | 180 | 2 | - | 1350 | 500 | - | Plaque en acier | - | 0 | 4 | 4 | IP31 | - | - | |||
1,863.33 € | 1 | 3 jours | Monté en surface (plâtre) | - | 500 | 2 étages | 1350 | 180 | - | Non | 180 | 2 | - | 1350 | 500 | - | Plaque en acier | - | 0 | 4 | 4 | IP31 | - | - |