Référence fabricant: CI44-200
Marque: EATON
Prix: 248.87 €
Délai de livraison: 4 jours
Méthode de montage: Monté en surface (plâtre)
Classe de protection: II
Couleur: Gris
Largeur: 375 mm
Modèle: -
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CI44-200
Référence pièce
|
---|
CI44-200 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode de montage | Classe de protection | Couleur | Largeur (mm) | Modèle | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Numéro RAL | Avec plaque de montage | Protection de surface | Profondeur intégrée (mm) | Nombre de rangées | Type de couvercle | Nombre d'entrées de canal | Prolongation possible | Avec couvercle transparent | Profondeur intérieure (mm) | Convient pour l'arrêt d'urgence | Intégrité des circuits | Largeur en nombre d'espacements modulaires | Utilisable en extérieur | Résistance aux chocs | Nombre de poignées | Type de portes | Degré de protection (IP) | Couvercle/porte transparent | Avec verrou | Convient pour la protection contre la foudre | Courant nominal (In) (A) | Armoire d'épaisseur de plaque (mm) | Épaisseur de plaque porte/couvercle (mm) | Modèle de couvercle | Nombre d'ouvertures pour plaques à brides | Indice de protection (NEMA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 248.87 € | 1 | 4 jours | Monté en surface (plâtre) | II | Gris | 375 | - | 375 | 225 | 7035 | Non | Autre | 200 | 0 | Optionnel | 100 | Oui | - | 200 | - | Autre | 15 | Oui | IK10 | 1 | Aucun | IP65 | Oui | Non | Oui | 1600 | 6 | 6 | Fermé | 4 | Autre |
Loading...
Matériau du boîtier | Plastique |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Enceinte isolée, le numéro d'article est le suivant: CI44-200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CI44-200.
Configurer
Propriétés de base
Modèle
Avec couvercle transparent
Convient pour l'arrêt d'urgence
Type
Méthode de montage
Classe de protection
Couleur
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Profondeur(mm)
Numéro RAL
Avec plaque de montage
Protection de surface
Profondeur intégrée(mm)
Nombre de rangées
Type de couvercle
Nombre d'entrées de canal
Prolongation possible
Profondeur intérieure(mm)
Intégrité des circuits
Largeur en nombre d'espacements modulaires
Utilisable en extérieur
Résistance aux chocs
Nombre de poignées
Type de portes
Degré de protection (IP)
Couvercle/porte transparent
Avec verrou
Convient pour la protection contre la foudre
Courant nominal (In)(A)
Armoire d'épaisseur de plaque(mm)
Épaisseur de plaque porte/couvercle(mm)
Modèle de couvercle
Nombre d'ouvertures pour plaques à brides
Indice de protection (NEMA)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CI-K1H-95-TS |
CI-K2-100-M |
CI-K2-100-TS |
CI44E-125 |
CI44E-125-RAL7035 |
CI44E-150 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Méthode de montage | Classe de protection | Couleur | Largeur (mm) | Modèle | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Numéro RAL | Avec plaque de montage | Protection de surface | Profondeur intégrée (mm) | Nombre de rangées | Type de couvercle | Nombre d'entrées de canal | Prolongation possible | Avec couvercle transparent | Profondeur intérieure (mm) | Convient pour l'arrêt d'urgence | Intégrité des circuits | Largeur en nombre d'espacements modulaires | Utilisable en extérieur | Résistance aux chocs | Nombre de poignées | Type de portes | Degré de protection (IP) | Couvercle/porte transparent | Avec verrou | Convient pour la protection contre la foudre | Courant nominal (In) (A) | Armoire d'épaisseur de plaque (mm) | Épaisseur de plaque porte/couvercle (mm) | Modèle de couvercle | Nombre d'ouvertures pour plaques à brides | Indice de protection (NEMA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.57 € | 1 | 4 jours | - | - | - | 80 | Montage en surface | 137 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | Non | - | Non | - | - | - | - | - | - | IP65 | - | - | - | - | - | - | - | - | Autre | |||
31.79 € | 1 | 4 jours | - | - | - | 100 | Montage en surface | 160 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | Non | - | Oui | - | - | - | - | - | - | IP65 | - | - | - | - | - | - | - | - | Autre | |||
31.02 € | 1 | 4 jours | - | - | - | 100 | Montage en surface | 160 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | Non | - | Oui | - | - | - | - | - | - | IP65 | - | - | - | - | - | - | - | - | Autre | |||
- | 216.87 € | 1 | 4 jours | Monté en surface (plâtre) | II | Gris | 375 | - | 375 | 125 | 7035 | Non | Autre | 125 | 0 | Optionnel | 100 | Oui | - | 125 | - | Autre | 15 | Oui | IK10 | 1 | Aucun | IP65 | Oui | Non | Oui | 1600 | 6 | 6 | Fermé | 4 | Autre | ||
213.08 € | 1 | 4 jours | Monté en surface (plâtre) | II | Gris | 375 | - | 375 | 150 | 7035 | Non | Sans revêtement | 125 | 0 | Couvercle | 100 | Oui | - | 125 | - | Aucun | 15 | Oui | IK10 | 1 | Aucun | IP65 | Non | Non | Oui | 1600 | 6 | 6 | Fermé | 4 | Autre | |||
- | 223.44 € | 1 | 10 jours | Monté en surface (plâtre) | II | Gris | 375 | - | 375 | 175 | 7035 | Non | Autre | 150 | 0 | Optionnel | 100 | Oui | - | 150 | - | Autre | 15 | Oui | IK10 | 1 | Aucun | IP65 | Oui | Non | Oui | 1600 | 6 | 6 | Fermé | 4 | Autre |