Référence fabricant: ZSD-L19/TK
Marque: EATON
Prix: 585.00 €
Délai de livraison: 35 jours
Hauteur: 1350 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ZSD-L19/TK
Largeur(mm) | 250 | Profondeur(mm) | 175 | Avec plaque de montage | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Type de couvercle | Fermé | Avec couvercle | Oui | Nombre de rails DIN | 1 |
Nombre d'espacements modulaires par rail DIN | 12 | Avec collier de serrage de tube N-PE | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Section télécommunications, le numéro d'article est le suivant: ZSD-L19/TK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ZSD-L19/TK.
Configurer
Propriétés de base
Hauteur(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
ZSD-L17/TK |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur (mm) |
---|---|---|---|---|---|
505.00 € | 1 | 3 jours | 1050 |