Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ZSD-TRN/MON/PL
Référence pièce
|
---|
ZSD-TRN/MON/PL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Entrée de câble | Intensité permanente admissible Iu (A) | Nombre de pôles | Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq (kA) | Taille de construction | Degré de protection (IP), face avant | Convient aux fusibles | Motorisation intégrée | Type de raccordement électrique du circuit principal | Version comme installation d'arrêt d'urgence | Type d' Elément de commande | Version comme Interrupteur principal | Version comme Interrupteur de sécurité | Puissance de fonctionnement nominale à AC-23, 400 V (kW) | Intensité transitoire admissible lcw (kA) | Convient pour un montage au sol | Convient pour montage frontal 4 trous | Convient pour le montage sur jeu de barres | Tension de service nominale max. ue AC (V) | Avec protection contre les erreurs | Motorisation en option | Elément de commande de position | Équipé de connecteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220.00 € | 1 | 24 jours | - | - | bas | 160 | 1 | 100 | - | IP40 | NH00 | Non | Collier de serrage de cadre | Non | Levier à bascule | Oui | Oui | 0 | 0 | Oui | Non | Non | 500 | Oui | Non | Face avant | Non |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Sectionneurs, le numéro d'article est le suivant: ZSD-TRN/MON/PL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ZSD-TRN/MON/PL.
Configurer
Propriétés de base
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Taille de construction
Entrée de câble
Intensité permanente admissible Iu(A)
Nombre de pôles
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq(kA)
Degré de protection (IP), face avant
Convient aux fusibles
Motorisation intégrée
Type de raccordement électrique du circuit principal
Version comme installation d'arrêt d'urgence
Type d' Elément de commande
Version comme Interrupteur principal
Version comme Interrupteur de sécurité
Puissance de fonctionnement nominale à AC-23, 400 V(kW)
Intensité transitoire admissible lcw(kA)
Convient pour un montage au sol
Convient pour montage frontal 4 trous
Convient pour le montage sur jeu de barres
Tension de service nominale max. ue AC(V)
Avec protection contre les erreurs
Motorisation en option
Elément de commande de position
Équipé de connecteurs
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
D02-LTS/63/3-S60 |
PIFT0H300CE |
PIFT0H311C151MM |
PIFT0H311C155MM |
PIFT0H331C151CCAE |
PIFT0H400 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Entrée de câble | Intensité permanente admissible Iu (A) | Nombre de pôles | Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq (kA) | Taille de construction | Degré de protection (IP), face avant | Convient aux fusibles | Motorisation intégrée | Type de raccordement électrique du circuit principal | Version comme installation d'arrêt d'urgence | Type d' Elément de commande | Version comme Interrupteur principal | Version comme Interrupteur de sécurité | Puissance de fonctionnement nominale à AC-23, 400 V (kW) | Intensité transitoire admissible lcw (kA) | Convient pour un montage au sol | Convient pour montage frontal 4 trous | Convient pour le montage sur jeu de barres | Tension de service nominale max. ue AC (V) | Avec protection contre les erreurs | Motorisation en option | Elément de commande de position | Équipé de connecteurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.50 € | 4 | 3 jours | 63 | 400 | - | - | 3 | - | D02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
561.00 € | 1 | 42 jours | - | - | Côté | 160 | 3 | 80 | - | IP40 | NH00 | Non | Connexion à vis | Non | Adhérer de couverture | Non | Non | 0 | 0 | Non | Non | Oui | 690 | Oui | Non | Face avant | Oui | ||
311.77 € | 1 | 42 jours | - | - | Côté | 160 | 3 | 80 | - | IP40 | NH00 | Non | Connexion à vis | Non | Adhérer de couverture | Non | Non | 0 | 0 | Non | Non | Oui | 690 | Non | Non | Face avant | Oui | ||
311.77 € | 1 | 42 jours | - | - | Côté | 160 | 3 | 80 | - | IP40 | NH00 | Non | Connexion à vis | Non | Adhérer de couverture | Non | Non | 0 | 0 | Non | Non | Oui | 690 | Non | Non | Face avant | Oui | ||
752.42 € | 1 | 42 jours | - | - | Côté | 160 | 3 | 80 | - | IP40 | NH00 | Non | Connexion à vis | Non | Adhérer de couverture | Non | Non | 0 | 0 | Non | Non | Oui | 690 | Oui | Non | Face avant | Oui | ||
486.24 € | 1 | 42 jours | - | - | Côté | 160 | 4 | 65 | - | IP40 | NH00 | Non | Connexion à vis | Non | Adhérer de couverture | Non | Non | 0 | 0 | Non | Non | Oui | 690 | Non | Non | Face avant | Oui |