Appareil de base, 3p, sans bloc de déclenchement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PKE65/AK

Référence pièce
PKE65/AK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

154.26 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, AC(kA) 0 Largeur(mm) 55 Hauteur(mm) 162
Profondeur(mm) 198 Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V(kW) 0 Avec contact auxiliaire interrupteur Non
Intensité permanente admissible Iu(A) 65 Avec déclencheur à minimum de tension intégré Non Nombre de pôles 3
Tension de fonctionnement nominale(V) 690|690 Réglage du Electricité de libération de surcharge(A) 0|0 Degré de protection (IP) IP20
Protection thermique Non Type de raccordement électrique du circuit principal Connexion à vis Type d' Elément de commande Tourner le bouton
Interrupteur la technique Électronique Puissance de fonctionnement nominale à AC-3, 230 V(kW) 0 Sensible au manque de phase Non
Structure de l'appareil Dispositif intégré fixe technique intégrée Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit(A) 0|0

Vous vous trouvez sur la page de Appareil de base, 3p, sans bloc de déclenchement, le numéro d'article est le suivant: PKE65/AK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PKE65/AK.

Assistance technique