Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
34TQ25
Couleur | Noir | Largeur(mm) | 25 | Diamètre extérieur(mm) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur(mm) | 25 | Forme | Carrée | Imprimer | Autre |
Type de construction | Plat | Diamètre du programme(mm) | 16 | Gravable | Non |
Mentions légales Symboles ISO | Autre | Convient pour bouton poussoir | Oui | Convient aux boutons-poussoirs lumineux | Non |
Convient pour voyant lumineux | Non | Bouton-poussoir champignon | Non | Convient pour lampe de signalisation | Non |
Convient pour interrupteur | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Plaque de bouton, tension électrique de symbole de flèche, le numéro d'article est le suivant: 34TQ25.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 34TQ25.
Configurer
Propriétés de base
Type
Propriétés optionnelles