Commutateur-disque QSA. Fusible 400 A NH2 3P+sldN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

QSA400N-2/1

Référence pièce
QSA400N-2/1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

883.07 €

1 28 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Entrée de câble Autre Intensité permanente admissible Iu(A) 400 Nombre de pôles 4
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq(kA) 50 Degré de protection (IP), face avant IP00 Convient aux fusibles NH1, NH2
Motorisation intégrée Non Type de raccordement électrique du circuit principal Connexion à vis Version comme installation d'arrêt d'urgence Non
Type d' Elément de commande Autre Version comme Interrupteur principal Oui Version comme Interrupteur de sécurité Non
Puissance de fonctionnement nominale à AC-23, 400 V(kW) 220 Intensité transitoire admissible lcw(kA) 0 Convient pour un montage au sol Oui
Convient pour montage frontal 4 trous Non Convient pour le montage sur jeu de barres Non Tension de service nominale max. ue AC(V) 690
Avec protection contre les erreurs Non Motorisation en option Non Elément de commande de position Face avant
Équipé de connecteurs Oui

Vous vous trouvez sur la page de Commutateur-disque QSA. Fusible 400 A NH2 3P+sldN, le numéro d'article est le suivant: QSA400N-2/1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article QSA400N-2/1.

Assistance technique