Interrupteur-fusible NH raccordement bride 3p M10 maximum 300 mm² ; jeu de barres 60 mm ; surveillance des fusibles légers ; NH3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

XNH3-FCL-S630

Référence pièce
XNH3-FCL-S630
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

472.78 €

1 42 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Entrée de câble Autre Intensité permanente admissible Iu(A) 630 Nombre de pôles 3
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq(kA) 120 Degré de protection (IP), face avant Autre Convient aux fusibles NH3
Motorisation intégrée Non Type de raccordement électrique du circuit principal Connexion à vis Version comme installation d'arrêt d'urgence Non
Type d' Elément de commande Adhérer de couverture Version comme Interrupteur principal Non Version comme Interrupteur de sécurité Non
Puissance de fonctionnement nominale à AC-23, 400 V(kW) 0 Intensité transitoire admissible lcw(kA) 3 Convient pour un montage au sol Non
Convient pour montage frontal 4 trous Non Convient pour le montage sur jeu de barres Oui Tension de service nominale max. ue AC(V) 690
Avec protection contre les erreurs Oui Motorisation en option Non Elément de commande de position Face avant
Équipé de connecteurs Non

Vous vous trouvez sur la page de Interrupteur-fusible NH raccordement bride 3p M10 maximum 300 mm² ; jeu de barres 60 mm ; surveillance des fusibles légers ; NH3, le numéro d'article est le suivant: XNH3-FCL-S630.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article XNH3-FCL-S630.

Assistance technique