Interrupteur avec LED, 24AC / DC, 1 N / O+1 N / C, 16 A, Orange, 1HP

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Z-SWL24/SO

Référence pièce
Z-SWL24/SO
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

62.91 €

2 28 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de tension AC Fonctions interrupteurs Commutateur de commande Avec témoin lumineux Oui
Profondeur intégrée(mm) 80 Courant nominal(A) 16 Tension nominale(V) 250
Puissance maximale de la lampe(W) 0 Nombre de pôles 0 Type de voyant LED
Pouvoir de coupure en court-circuit (Icw)(kA) 0 Capacité de commutation(kA) 0 Largeur en nombre d'espacements modulaires 1
Calotte de couleur Autre Douille de lampe Autre Tension nominale minimale(V) 0
Ségrégation forcée (selon DIN VDE 0113) Non Degré de protection (IP) IP40 Nombre de contacts comme contacts normalement fermés 1
Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts 1 Nombre de contacts comme contacts d'inversion 0

Vous vous trouvez sur la page de Interrupteur avec LED, 24AC / DC, 1 N / O+1 N / C, 16 A, Orange, 1HP, le numéro d'article est le suivant: Z-SWL24/SO.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article Z-SWL24/SO.

Assistance technique