Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MFD-AC-CP4-500 |
MFD-AC-CP4-800 |
MFD-CP4 |
MFD-CP4-800 |
Référence pièce | Relatif à | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de tension de la tension d'alimentation | Tension d'alimentation AC 50 Hz (V) | Tension d'alimentation AC 60 Hz (V) | Tension d'alimentation DC (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Devis | AC/DC | 85|264 | 85|264 | 0|0 | ||
- | 1 | Devis | AC/DC | 85|264 | 85|264 | 0|0 | ||
- | 1 | Devis | DC | 0|0 | 0|0 | 20.4|28.8 | ||
1 | Devis | DC | 0|0 | 0|0 | 20.4|28.8 |
Loading...
Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail | Non | Profondeur intégrée(mm) | 36.2 | Convient aux fonctions de sécurité | Non |
---|---|---|---|---|---|
Température de fonctionnement(°C) | 25|55 | Protocole de prise en charge pour LON | Non | Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles RS-232 | 0 | Nombre d'interfaces matérielles RS-422 | 0 | Nombre d'interfaces matérielles RS-485 | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles série TTY | 0 | Nombre d'interfaces matérielles USB | 0 | Nombre d'interfaces matérielles en parallèle | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles autres | 2 | Protocole de prise en charge pour TCP/IP | Non | Protocole de prise en charge pour ASI | Non |
Protocole de prise en charge pour PROFIBUS | Non | Protocole de prise en charge pour CAN | Non | Protocole de prise en charge pour INTERBUS | Non |
Protocole de prise en charge pour KNX | Non | Protocole de prise en charge pour MODBUS | Non | Protocole de prise en charge pour Data-Highway | Non |
Protocole de prise en charge pour DeviceNet | Non | Protocole de prise en charge pour SUCONET | Non | Prise en charge d’autres protocoles de systèmes de bus | Non |
Nombre de boutons de fonction, programmable | 4 | Avec clavier filaire numérique | Non | Avec clavier filaire alphanumérique | Non |
Mémoire de projet/mémoire utilisateur utiles(kilo-octet) | 0 | Avec indication de messages | Oui | Avec système de messagerie (y compris tampon et confirmation) | Non |
Représentation de la valeur de processus (sortie) possible | Oui | Valeur par défaut du processus (entrée) possible | Oui | Avec des recettes | Non |
Nombre de niveaux de mot de passe | 1 | Avec sortie imprimante | Non | Nombre de langues en ligne | 13 |
Degré de protection (IP), face avant | IP65 | Nombre de lignes d'affichage | 4 | Nombre de caractères par ligne | 16 |
Hauteur maximale des caractères, affichage(mm) | 32 | Objets graphiques présentables | Non | Largeur de face avant(mm) | 86.5 |
Hauteur de face avant(mm) | 86.5 | Protocole de prise en charge pour SERCOS | Non | Prise en charge du protocole INTERBUS-Safety | Non |
Nombre de ports PROFINET | 0 | Nombre d'interfaces matérielles HW | 0 | Norme radio Bluetooth | Non |
Norme radio WLAN 802.11 | Non | Maître de liaison E/S | Non | Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety | Non |
Prise en charge du protocole EtherNet/IP | Non | Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus | Non | Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA | Non |
Protocole de prise en charge pour E/S PROFINET | Non | Protocole de prise en charge pour PROFIsafe | Non | Prise en charge du protocole SafetyBUS p | Non |
Type d'affichage | LCD avec rétroéclairage | Radio GPRS standard | Non | Radio GSM standard | Non |
Radio UMTS standard | Non | Nombre de boutons avec LED | 0 | Nombre de boutons système | 0 |
Degré de protection (NEMA) | 12 |
Configurer
Propriétés de base
Type de tension de la tension d'alimentation
Tension d'alimentation AC 50 Hz(V)
Tension d'alimentation AC 60 Hz(V)
Tension d'alimentation DC(V)
Type
Propriétés optionnelles