Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PSG960R24RM
Largeur(mm) | 50 | Hauteur(mm) | 121 | Profondeur(mm) | 122 |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur d’encastrement(mm) | 121 | Puissance absorbée(VA) | 0 | Largeur d’encastrement(mm) | 50 |
Version modulaire | Oui | Utilisable pour fonctions de sécurité | Non | Largeur en nombre d’espacements modulaires | 0 |
Type de tension d’alimentation | DC | Puissance de sortie(W) | 960 | Tension de sortie stabilisée | Non |
Type de raccordement électrique | Raccordement vissé | Montage sur rail possible | Oui | Montage mural possible | Non |
Stabilisé | Non | Indice de protection (IP) | IP20 | Possibilité de montage direct | Non |
1re tension de sortie secondaire(V) | 21.35|59.35 | 2e tension de sortie secondaire(V) | 0|0 | 3e tension de sortie secondaire(V) | 0|0 |
Tension secondaire réglable | Non | Tension nominale d’alimentation AC 50 Hz(V) | 0|0 | Tension nominale d’alimentation AC 60 Hz(V) | 0|0 |
Tension nominale d’alimentation DC(V) | 22|60 | Protection anti-court-circuit | Oui | Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | Sans |
Courant de sortie 1 max.(A) | 40 | Courant de sortie 2 max.(A) | 0 | Courant de sortie 3 max.(A) | 0 |
Tension de sortie 1 nominale(V) | 24 | Tension de sortie 2 nominale(V) | 0 | Tension de sortie 3 nominale(V) | 0 |
Courant de sortie 1 nominal(A) | 24 | Courant de sortie 2 nominal(A) | 0 | Courant de sortie 3 nominal(A) | 0 |
SIL selon CEI 61508 | Sans | Indice de protection (NEMA) | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de Module redondant pour bloc d’alimentation PSG, le numéro d'article est le suivant: PSG960R24RM.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PSG960R24RM.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles