Transformateur de mesure

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
Z-MG/WAK40
Z-MG/WAK50
Z-MG/WAK80
Z-MG/WAS100
Z-MG/WAS150
Z-MG/WAS200
Z-MG/WAS250
Z-MG/WAS400
Z-MG/WAS600
Z-MG/WAS800
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Classe de précision Largeur d’ouverture
(mm)
Hauteur d’ouverture
(mm)
Diamètre d'ouverture
(mm)
Courant primaire nominal
(A)

42.20 €

1 3 jours 3002240

42.20 €

1 3 jours 3002250

42.20 €

1 3 jours 3002280
-

43.70 €

1 3 jours 130.723.60100

43.70 €

1 3 jours 130.723.60150

43.70 €

1 3 jours 130.723.60200

43.70 €

1 3 jours 0.530.723.60250

43.70 €

1 3 jours 0.530.723.60400

62.90 €

1 3 jours 0.540.440.40600
-

92.80 €

1 3 jours 0.550.712.70800

Loading...

  1. 1

Informations de base

Modèle Convertisseur de courant direct Étalonné Non Nombre d’entrées primaires 1
Avec rail en cuivre Non Montage rapide Oui Connexion secondaire Connexion enfichable
Puissance apparente nominale secondaire(VA) 0 Courant secondaire nominal(A) 5 Facteur de limitation de surcharge FS 5
Avec protection antichoc électrique Non

Assistance technique