Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CWIZ-02/31
Référence pièce
|
---|
CWIZ-02/31 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Modèle | Protection de surface | Type de fixation | Marque/indications | Numéro RAL (approché) | Finition de surface | Prévu pour le degré de protection (IP) | Convient pour le bus de communication - touche sensitive | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.25 € | 10 | 3 jours | Blanc | Bascule en deux parties | Sans revêtement | Fixation par collier de serrage de tube | Sans impression | 9010 | Brillant | IP20 | Oui |
Loading...
Sans halogène | Oui | Utilisation | Interrupteur à bouton-poussoir | Qualité de matériau | Thermoplastique |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Plastique | Fenêtre de surveillance/prise de lumière | Non | Résistance aux chocs | IK00 |
Avec zone d'étiquette | Non | Avec lentille/symbole interchangeable | Non | Symbole scannable/sans barrière | Non |
Vous vous trouvez sur la page de À bascule, le numéro d'article est le suivant: CWIZ-02/31.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CWIZ-02/31.
Configurer
Propriétés de base
Type
Couleur
Modèle
Protection de surface
Type de fixation
Marque/indications
Numéro RAL (approché)
Finition de surface
Prévu pour le degré de protection (IP)
Convient pour le bus de communication - touche sensitive
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CWIZ-01/37 |
CWIZ-01/38 |
CWIZ-01/51 |
CWIZ-02/33 |
CWIZ-02/51 |
CWIZ-04/09 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Couleur | Modèle | Protection de surface | Type de fixation | Marque/indications | Numéro RAL (approché) | Finition de surface | Prévu pour le degré de protection (IP) | Convient pour le bus de communication - touche sensitive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.29 € | 10 | 3 jours | Blanc | Bascule simple | Sans revêtement | Fixation par collier de serrage de tube | Sans impression | 9016 | Brillant | Autre | Non | |||
3.29 € | 10 | 3 jours | Blanc | Bascule simple | Sans revêtement | Fixation par collier de serrage de tube | Sans impression | 9003 | Brillant | Autre | Non | |||
3.99 € | 1 | 17 jours | Blanc | Bascule simple | Sans revêtement | Fixation par collier de serrage de tube | "Symbole ""flèches""" | 9010 | Brillant | IP20 | Oui | |||
16.40 € | 1 | 17 jours | Argenté | Bascule en deux parties | Laqué | Fixation par collier de serrage de tube | Sans impression | 7001 | Brillant | IP20 | Oui | |||
5.64 € | 1 | 17 jours | Blanc | Bascule en deux parties | Sans revêtement | Fixation par collier de serrage de tube | "Symbole ""flèches""" | 9010 | Brillant | IP20 | Oui | |||
21.00 € | 1 | 3 jours | Noir | Autre | Sans revêtement | Autre | Sans impression | 9005 | Mat | IP20 | Oui |