Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
M30C-FWRJS2V |
M30I-FWRJS2V |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Anneau avant de couleur | |
---|---|---|---|---|---|---|
72.82 € | 1 | 18 jours | Chrome | |||
76.51 € | 1 | 18 jours | Autre |
Loading...
Nombre de contacts normalement ouverts par sens d'actionnement | 0 | Nombre de niveaux d’interrupteur | 1 | Courant de fonctionnement nominal à AC-51, 400 V(A) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre du trou de montage(mm) | 30 | Nombre de directions d'actionnement | 2 | Avec rétraction en position 0 | Non |
Signal de sortie analogique configurable | Non | Degré de protection (IP) | IP66 | Nombre de contacts à ouverture et fermeture par direction | 0 |
Codeur | Non | Matériau de l'anneau avant | Métal | Avec anneau avant | Oui |
Verrouillage en position 0 | Non | Longueur du joystick(mm) | 66 | Degré de protection (NEMA) | 4X |
Nombre de contacts normalement fermés par sens d'actionnement | 0 |
Configurer
Propriétés de base
Anneau avant de couleur
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles