Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
M22-WJS4 |
M30C-FWJS4 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre du trou de montage (mm) | Matériau de l'anneau avant | Longueur du joystick (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.37 € | 5 | 3 jours | 22.5 | Plastique | 75 | |||
72.82 € | 1 | 5 jours | 30 | Métal | 66 |
Loading...
Nombre de contacts normalement ouverts par sens d'actionnement | 0 | Nombre de niveaux d’interrupteur | 1 | Courant de fonctionnement nominal à AC-51, 400 V(A) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de directions d'actionnement | 4 | Avec rétraction en position 0 | Oui | Anneau avant de couleur | Chrome |
Signal de sortie analogique configurable | Non | Degré de protection (IP) | IP66 | Nombre de contacts à ouverture et fermeture par direction | 0 |
Codeur | Non | Avec anneau avant | Oui | Verrouillage en position 0 | Non |
Degré de protection (NEMA) | 4X | Nombre de contacts normalement fermés par sens d'actionnement | 0 |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre du trou de montage(mm)
Matériau de l'anneau avant
Longueur du joystick(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles