Manette ; 2 positions ; horizontal ; momentané ; arbre en métal

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M22-WJS2H
M22S-WJS2H
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Anneau avant de couleur

77.37 €

1 3 jours Chrome

77.37 €

5 25 jours Noir

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de contacts normalement ouverts par sens d'actionnement 0 Nombre de niveaux d’interrupteur 1 Courant de fonctionnement nominal à AC-51, 400 V(A) 0
Diamètre du trou de montage(mm) 22.5 Nombre de directions d'actionnement 2 Avec rétraction en position 0 Oui
Signal de sortie analogique configurable Non Degré de protection (IP) IP66 Nombre de contacts à ouverture et fermeture par direction 0
Codeur Non Matériau de l'anneau avant Plastique Avec anneau avant Oui
Verrouillage en position 0 Non Longueur du joystick(mm) 75 Degré de protection (NEMA) 4X
Nombre de contacts normalement fermés par sens d'actionnement 0

Assistance technique