Manette; 2 positions ; verticale; 2 points de fonctionnement ; arbre en métal

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

M22-WJS2V-2P

Référence pièce
M22-WJS2V-2P
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

95.66 €

5 25 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de contacts normalement ouverts par sens d'actionnement 0 Nombre de niveaux d’interrupteur 2 Courant de fonctionnement nominal à AC-51, 400 V(A) 0
Diamètre du trou de montage(mm) 22.5 Nombre de directions d'actionnement 2 Avec rétraction en position 0 Oui
Anneau avant de couleur Chrome Signal de sortie analogique configurable Non Degré de protection (IP) IP66
Nombre de contacts à ouverture et fermeture par direction 0 Codeur Non Matériau de l'anneau avant Plastique
Avec anneau avant Oui Verrouillage en position 0 Non Longueur du joystick(mm) 75
Degré de protection (NEMA) 4X Nombre de contacts normalement fermés par sens d'actionnement 0

Vous vous trouvez sur la page de Manette; 2 positions ; verticale; 2 points de fonctionnement ; arbre en métal, le numéro d'article est le suivant: M22-WJS2V-2P.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article M22-WJS2V-2P.

Assistance technique