Borne à pince

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AKS-CU-BAND

Référence pièce
AKS-CU-BAND
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

23.85 €

3 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Utilisable avec Profilé plat Section max. de conducteur(mm²) 800 Largeur collier(mm) 41
Largeur barre omnibus(mm) 20|30 Épaisseur barre omnibus(mm) 5|10 Pour connexion de conducteur plat Oui
Pour connexion de conducteur rond Oui Pour connexion de conducteur sectoriel Oui Courant assigné d’emploi max. Ie(A) 800

Vous vous trouvez sur la page de Borne à pince, le numéro d'article est le suivant: AKS-CU-BAND.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AKS-CU-BAND.

Assistance technique