Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
IKA-1/4-ST |
IKA-1/6-ST |
IKA-1/8-ST |
IKA-1/12-ST |
IKA-1/18-ST |
IKA-2/24-ST |
IKA-2/36-ST |
IKA-3/36-ST |
IKA-3/54-ST |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Nombre de rangées | Largeur en nombre d’espacements modulaires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.08 € | 1 | 3 jours | 166 | 231 | 110 | 1 | 4 | |||
43.44 € | 1 | 3 jours | 202 | 231 | 110 | 1 | 6 | |||
- | 52.80 € | 1 | 3 jours | 238 | 231 | 115 | 1 | 8 | ||
87.55 € | 1 | 3 jours | 310 | 246 | 145 | 1 | 12 | |||
105.78 € | 1 | 3 jours | 418 | 286 | 145 | 1 | 18 | |||
135.06 € | 1 | 3 jours | 310 | 436 | 145 | 2 | 12 | |||
- | 167.17 € | 1 | 3 jours | 418 | 436 | 145 | 2 | 18 | ||
187.94 € | 1 | 3 jours | 310 | 586 | 145 | 3 | 12 | |||
271.06 € | 1 | 3 jours | 418 | 586 | 145 | 3 | 18 |
Loading...
Méthode de montage | Monté en surface (plâtre) | Couleur | Gris | Numéro RAL | 7035 |
---|---|---|---|---|---|
Avec plaque de montage | Non | Profondeur d’encastrement(mm) | 70 | Type de couvercle | Porte |
Version EMC | Non | Prolongation possible | Oui | Profondeur intérieure(mm) | 60 |
Rail DIN | Oui | Matériau du boîtier | Plastique | Type de fermeture | Autre |
Degré de protection (IP) | IP65 | Couvercle/porte transparent | Oui | Avec verrou | Non |
Modèle de couvercle | Avec encoche |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Profondeur(mm)
Nombre de rangées
Largeur en nombre d’espacements modulaires
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles