Tableau de distribution paroi creuse, assemblé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KLV-48HWP-F-2AFDD-1PXF-10PLI-1IS

Référence pièce
KLV-48HWP-F-2AFDD-1PXF-10PLI-1IS
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

4,975.55 €

1 27 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Mur creux Largeur(mm) 360 Hauteur(mm) 715
Profondeur(mm) 100 Verrouillable Non Profondeur d’encastrement(mm) 0|0
Avec prise de sortie femelle Non Nombre de phases 3 Protection Disjoncteur miniature / différentiel
Prolongation possible Non Avec couvercle transparent Non Protection contre les surtensions Non
Matériau du boîtier Plastique Largeur en nombre d’espacements modulaires 12 Degré de protection (IP) IP30
Nombre de disjoncteurs différentiels 0 Nombre d’interrupteurs différentiels 300 mA 0 Nombre d’interrupteurs différentiels 30 mA 1
Nombre de groupes directs 1 Nombre de groupes derrière l’interrupteur différentiel 10 Nombre de groupes de lumière 1
Nombre de pôles de l’interrupteur général 3 Avec transformateur d’avertisseur sonore Non Groupe de cuisson Aucun
Le groupe de cuisson peut être utilisé comme groupe d’alimentation électrique Non Nombre total de groupes 10 Courant nominal de l’interrupteur général(A) 50

Vous vous trouvez sur la page de Tableau de distribution paroi creuse, assemblé, le numéro d'article est le suivant: KLV-48HWP-F-2AFDD-1PXF-10PLI-1IS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KLV-48HWP-F-2AFDD-1PXF-10PLI-1IS.

Assistance technique