Mini-tableau de distribution compact

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MINI-4-T
MINI-5-ST
MINI-6-ST
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Largeur en nombre d’espacements modulaires

25.13 €

1 4 jours 954
-

36.44 €

1 4 jours 1205
-

49.75 €

1 5 jours 1306

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Monté en surface (plâtre) Couleur Blanc Hauteur(mm) 140
Profondeur(mm) 83 Numéro RAL 9003 Avec plaque de montage Non
Profondeur d’encastrement(mm) 70 Nombre de rangées 1 Type de couvercle Porte
Version EMC Oui Prolongation possible Non Profondeur intérieure(mm) 60
Rail DIN Oui Matériau du boîtier Plastique Type de fermeture Autre
Degré de protection (IP) IP30 Couvercle/porte transparent Oui Avec verrou Non
Modèle de couvercle Fermé

Assistance technique