Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EWK-G13/31 |
EWK-G14/31 |
EWK-G15/31 |
EWK-G23/31 |
EWK-G24/31 |
EWK-G25/31 |
EWK-G26/31 |
EWK-G33/31 |
EWK-G34/31 |
EWK-G35/31 |
EWK-G36/31 |
EWK-G45/31 |
EWK-G46/31 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Nombre de rangées | Largeur en nombre d’espacements modulaires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 328.60 € | 1 | 3 jours | 300 | 500 | 3 | 12 | ||
- | 377.59 € | 1 | 3 jours | 300 | 650 | 4 | 12 | ||
389.08 € | 1 | 3 jours | 300 | 800 | 5 | 12 | |||
449.61 € | 1 | 3 jours | 550 | 500 | 3 | 24 | |||
528.41 € | 1 | 3 jours | 550 | 650 | 4 | 24 | |||
- | 558.18 € | 1 | 3 jours | 550 | 800 | 5 | 24 | ||
640.81 € | 1 | 3 jours | 550 | 950 | 6 | 24 | |||
587.98 € | 1 | 3 jours | 800 | 500 | 3 | 36 | |||
690.76 € | 1 | 3 jours | 800 | 650 | 4 | 36 | |||
749.37 € | 1 | 3 jours | 800 | 800 | 5 | 36 | |||
872.35 € | 1 | 3 jours | 800 | 950 | 6 | 36 | |||
926.13 € | 1 | 3 jours | 1050 | 800 | 5 | 48 | |||
- | 1,085.63 € | 1 | 3 jours | 1050 | 950 | 6 | 48 |
Loading...
Méthode de montage | Monté en surface (plâtre) | Couleur | Blanc | Profondeur(mm) | 225 |
---|---|---|---|---|---|
Numéro RAL | 9016 | Avec plaque de montage | Non | Profondeur d’encastrement(mm) | 225 |
Type de couvercle | Porte | Version EMC | Oui | Prolongation possible | Oui |
Profondeur intérieure(mm) | 128 | Rail DIN | Oui | Matériau du boîtier | Acier |
Type de fermeture | Autre | Degré de protection (IP) | IP31 | Couvercle/porte transparent | Non |
Avec verrou | Non | Modèle de couvercle | Fermé |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Nombre de rangées
Largeur en nombre d’espacements modulaires
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles